Contatto
Feedback

Sensori di misura displacement
Profiler

Una linea dice di più di un punto

I tuoi vantaggi

  • La misurazione di un profilo con solo un sensore permette di risparmiare costi di hardware e di installazione
  • Soluzione economica per la misurazione del profilo 2D
  • Visualizzazione dei risultati della misurazione in tempo reale tramite il display LC integrato
  • La messa in funzione intuitiva e veloce tramite software o display riduce i tempi di installazione
  • Per mezzo del concetto di stand-alone del Profiler 2 non è necessario nessun cablaggio né montaggio di un'unità di controllo supplementare
  • Misurazione affidabile indipendentemente dal colore, dal materiale o dalla forma
  • Più di dieci funzioni di misurazione integrate permettono una misurazione veloce e l'analisi di profili

Panoramica

Una linea dice di più di un punto

Il sensore di misura Displacement Profiler 2 rileva con elevata accuratezza sull'asse y e z anche la superficie di oggetti complessi. Con un'unica misurazione si possono analizzare fino a quattro zone. Per ogni zona si può selezionare una delle dieci funzioni di misurazione integrate, ad es. altezza e larghezza. L'unità di controllo integrata del Profiler 2 permette di risparmiare tempi e costi di installazione. Il sensore è così una delle soluzioni più economiche per la misurazione di profili. Mentre l'unità di ricevimento CMOS integrata garantisce una misurazione stabile, il software compreso nella consegna garantisce una messa in funzione facile e una visualizzazione eccellente del processo di misurazione. Il display LC offre una visualizzazione in tempo reale.

In breve
  • Misurare profili complessi con solo una linea laser
  • Analizzare fino a quattro zone contemporaneamente
  • Più di dieci funzioni di misurazione integrate, ad es. altezza, larghezza e inclinazione
  • Testa del sensore e unità di controllo in un dispositivo
  • Messa in funzione tramite software o display integrato con elementi di comando
  • Unità di ricevimento CMOS di alta qualità

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo di misura75 mm ... 125 mm
    Linearità

    ± 170 µm ... ± 270 µm

    ± 50 µm

    Ripetibilità

    25 µm, Direzione x

    2 µm, Direzione z

    Tempo di risposta≥ 5 ms
    Uscita digitale

    3 x PNP

    3 x NPN

    Seriale✔ , RS-485
    Uscita analogica
    Numero1
    TipoUscita corrente
    Temperatura ambiente di funzionamento–10 °C ... +40 °C, Temperatura d'esercizio con UV = 24 V
    Temperatura ambiente magazzino–20 °C ... +60 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su