Contatto
Feedback

Sensori di misura displacement
OL1

Precisa guida bordo su tutta la larghezza del fascio

I tuoi vantaggi

  • La robusta custodia miniaturizzata consente l’installazione anche in spazi ridotti
  • Rapida messa in servizio e facile integrazione della macchina con parametrizzazione da display e ausili di allineamento a LED sulle teste sensore
  • Ottimizzazione della qualità con misurazione micrometrica dello spessore
  • Affidabile controllo di processo del flusso di materiale con determinazione esatta della posizione dei bordi

Panoramica

Precisa guida bordo su tutta la larghezza del fascio

Il micrometro ottico OL1 si contraddistingue per la forma miniaturizzata ed è installabile anche nelle intercapedini più piccole della macchina. Mediante ausili di allineamento a LED e una funzione integrata nell’unità di controllo AOD1 per orientare il fascio di luce, l’installazione e l’allineamento dell’unità di ricevimento ed emissioni sono molto facili. I punti di forza del sensore OL1 consistono soprattutto nel controllo esatto del bordo del nastro, ad esempio come nella guida molto precisa del materiale degli elettrodi nella produzione di una batteria o al rilevamento della sovrapposizione di wafer sottili. Grazie alle elevate prestazioni, OL1 definisce esattamente la posizione del bordo di materiali semitrasparenti o è in grado di ricondurre nella giusta posizione sottili fibre o fili di tessuto.

In breve
  • Custodia miniaturizzata in metallo
  • Ausilio di allineamento LED integrato
  • Ricevitore CMOS ad alta risoluzione con elevata precisione di ripetibilità
  • Diverse interfacce disponibili tramite l’unità di controllo AOD1
  • Misurazione della posizione del bordo o del diametro
  • Impostazioni individuali di configurazione e funzioni di calcolo tramite all’unità di controllo AOD1

Vantaggi

Rilevamento preciso nel campo del micrometro

OL1 per mezzo del suo raggio luminoso di 10 mm con ripetibilità elevata è il micrometro ottico ideale in tutte le condizioni in cui vi sia uno spazio limitato con esigenze elevate di performance. Indipendentemente dal fatto che si tratti di oggetti molto piccoli, fili o materiale per teli, il sensore con classe laser 1 consente misurazioni di spessore e determinazioni di posizione precise al micrometro per un controllo affidabile di processo.
Rilevamento affidabile di oggetti a partire da una dimensione di 0,2 mm
Guida del materiale estremamente precisa grazie alla ripetibilità nel campo del micrometro
Flessibile nell’impiego per mezzo della distanza emettitore-ricevitore che arriva fino a 300 mm

Elevata stabilità di prestazione: OL1 misura gli spessori del materiale e le posizioni dei bordi nel campo del micrometro basandosi sulla ripetibilità.

Impiego molteplice, dimensione compatta

OL1 con un’ampiezza di soli 9,6 mm è integrabile in modo flessibile in impianti con spazi limitati. L’allineamento del nastro luminoso è reso possibile grazie all’assistenza per l’allineamento LED presente sul dispositivo. A scelta è possibile configurare il sensore comodamente anche dall’esterno tramite l’unità di controllo AOD1. Ciò garantisce una messa in servizio veloce del micrometro ottico in molti ambienti di produzione.
Custodia robusta miniaturizzata in metallo
Il design compatto del sensore consente l’impiego negli spazi d’installazione più stretti
Allineamento intuitivo tramite la parametrizzazione sul display e l’assistenza per l’allineamento LED

Veloce messa in servizio: emettitore e ricevitore sono facili da integrare grazie all’allineamento confortevole anche in unità miniaturizzate della macchina.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo di misura10 mm
    Linearità± 40 µm
    Ripetibilità10 µm
    Tempo di risposta≥ 0,5 ms
    Frequenza di misurazione≤ 2 kHz
    Uscita digitale3 x PNP/NPN, selezionabile
    Seriale
    Uscita analogica
    Numero1
    TipoUscita corrente
    Temperatura ambiente di funzionamento–10 °C ... +50 °C 1)
    Temperatura ambiente magazzino–20 °C ... +60 °C
    • 1) Temperatura d'esercizio con UV = 24 V.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su