Contatto
Feedback

Sensori di misura displacement
OD5000

Esperti di misurazione ad alte prestazioni

I tuoi vantaggi

  • Ottima performance di misurazione anche con oggetti veloci o rotanti grazie all'elevata frequenza di misurazione
  • Soluzione semplice ed economica con interfaccia Ethernet e unità di analisi direttamente integrata nella testa sensore
  • Facile configurazione del sensore tramite server web
  • Affidabile rilevamento dei bordi mediante all'innovativo algoritmo di analisi
  • Aumento della produttività grazie all'elevata accuratezza di ripetizione
  • Rilevamento affidabile dei minimi avvallamenti mediante il preciso punto luminoso

Panoramica

Esperti di misurazione ad alte prestazioni

In qualità di esperto per compiti di misurazione estremamente precisi, il sensore di distanza short range (displacement) OD5000 offre soluzioni in svariate applicazioni. Con una frequenza di misurazione fino a 80 kHz, OD5000 rileva con precisione millesimale anche oggetti di misura veloci e rotanti. L'innovativo algoritmo di analisi consente misurazioni stabili con elevata accuratezza di ripetizione su svariate superfici. Inoltre OD5000 misura facilmente lo spessore del materiale trasparente con una sola testa sensore. La testa sensore direttamente integrata nell'interfaccia Ethernet garantisce una comunicazione veloce e quindi la massima produttività.

In breve
  • Frequenza di misurazione fino a 80 kHz
  • Interfaccia Ethernet con protocollo TCP/IP direttamente integrata nella testa sensore
  • Server web per parametrizzazione
  • Innovativo algoritmo di analisi
  • Elevata accuratezza di ripetizione per funzioni di posizionamento
  • Riconoscimento e misurazione dei minimi avvallamenti o fori

Vantaggi

Soluzione semplice ed economica con interfaccia Ethernet direttamente nella testa sensore

Grazie all’interfaccia Ethernet montata nella testa sensore è possibile la comunicazione diretta e rapida tramite protocollo TCP/IP e UDP/IP. Non è necessario il collegamento di un’unità di controllo o amplificazione esterna. Opzionalmente è possibile tuttavia collegare OD5000 a un’unità di controllo AOD1 per eseguire facili misurazioni dello spessore con due teste sensore.

OD5000 – Sensore di distanza short range (displacement)

Frequenza di misurazione fino a 80 kHz per prestazioni di misura migliori anche ad elevate velocità
Facile parametrizzazione e messa in servizio tramite interfaccia server web
Punto luminoso con piccolo diametro per la misurazione di oggetti molto piccoli e avvallamenti

Rapida comunicazione per la massima produttività e qualità di prodotto

SICK LifeTime Services

I servizi di SICK aumentano la produttività di macchine e impianti, aumentano globalmente la sicurezza delle persone, gettano le basi per un’economia sostenibile e assicurano protezione ai beni d’investimento. Oltre all’effettiva prestazione di consulenza, SICK è di supporto anche in fase di creazione del progetto e di messa in servizio, nonché durante il funzionamento direttamente in loco.

La gamma di servizi include tra l’altro manutenzione e ispezione, ma anche controllo delle prestazioni nonché modernizzazione e riequipaggiamento. Contratti di assistenza modulari o personalizzati aumentano la durata e quindi la disponibilità degli impianti. Anomalie o superamenti del valore limite possono essere riconosciuti in qualsiasi momento grazie a sensori e sistemi.

Consulenza e Design Consulenza specifica per applicazione sul prodotto, sua integrazione e applicazione dello stesso.
Messa in servizio e manutenzione Ottimizzata per applicazioni e sostenibile, grazie a messa in servizio e manutenzione a cura di un tecnico dell’assistenza SICK opportunamente formato.
Contratti di manutenzione Prolungamento della garanzia, SICK Remote Service, helpdesk 24 ore su 24, manutenzione, garanzie di disponibilità e ulteriori componenti modulari possono essere combinati individualmente.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo di misura14 mm ... 190 mm
    Linearità± 1 µm ... ± 32 µm
    Ripetibilità

    0,01 µm

    0,05 µm

    0,1 µm

    0,2 µm

    Tempo di risposta≥ 12,5 µs
    Frequenza di misurazione≤ 80 kHz
    Uscita digitale1 ... 3 x PNP/NPN, selezionabile
    Ethernet✔ , TCP/IP, UDP
    PROFIBUS DP✔ , opzionalmente tramite unità di controllo esterna
    Uscita analogica
    Numero1
    TipoUscita corrente
    Temperatura ambiente di funzionamento–10 °C ... +50 °C, Temperatura d'esercizio con UV = 24 V
    Temperatura ambiente magazzino–20 °C ... +60 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su