Contatto
Feedback

Sensori di misura displacement
OD1000

La soluzione per la misurazione precisa a grandi distanze

I tuoi vantaggi

  • Ottimizzazione della qualità di processo grazie all'elevata accuratezza in tutto il campo di misura
  • Rapida messa in servizio tramite la concezione di montaggio variabile e i comandi innovativi
  • Facile ed economica integrazione con il display OLED e l'interfaccia IO-Link
  • Adatto a condizioni ambientali difficili grazie al robusto involucro metallico
  • Elevata disponibilità della macchina con risultati della misurazione affidabili, rapidi e precisi su svariate superfici
  • Filtri di misurazione e algoritmi di valutazione intelligenti per misurazioni sicure e stabili in ogni applicazione

Panoramica

La soluzione per la misurazione precisa a grandi distanze

Con una distanza operativa fino a 1 m, il sensore di distanza short range (displacement) OD1000 definisce nuovi standard per la misurazione precisa della distanza con triangolazione. Praticamente indipendentemente dalle caratteristiche superficiali, dal colore o dalla struttura dell'oggetto, grazie alle sue elevate prestazioni, garantisce processi di produzione sicuri e consente un'elevata produttività in differenti applicazioni. Il chiaro display OLED con quattro tasti di comando semplifica la messa in servizio e ottimizza la disponibilità macchina. Come dispositivo stand-alone con analisi integrata, interfaccia IO-Link e funzioni supplementari, OD1000 facilita l'integrazione macchina, riduce le analisi supplementari e apre la strada alla produzione sicura del futuro.

In breve
  • Grande campo di misura fino a 1 m
  • Facile regolazione tramite il display OLED o il software di configurazione SOPAS
  • Dispositivo stand-alone senza unità amplificatore esterna
  • Involucro robusto in metallo
  • Uscita analogica impostabile (mA/V) e uscita digitale controfase con IO-Link
  • Misurazione precisa indipendentemente dal colore o dalla superficie
  • Molteplici possibilità di montaggio

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo di misura200 mm ... 1.000 mm
    Linearità± 1,5 mm
    Ripetibilità0,4 mm
    Tempo di risposta≥ 1,5 ms
    Frequenza di misurazione≤ 3 kHz
    Uscita digitale2 x Opposizione di fase: PNP/NPN
    IO-Link✔ , V1.1, V1.0
    Uscita analogica
    Numero1
    TipoUscita corrente / uscita tensione
    Temperatura ambiente di funzionamento–10 °C ... +50 °C, Temperatura d'esercizio con UV = 24 V
    Temperatura ambiente magazzino–20 °C ... +60 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su