Contatto
Feedback

Sensori di misura displacement
OD Value

Misurare semplicemente con precisione

I tuoi vantaggi

  • Procedimento di misurazione affidabile, indipendente dal tipo di superficie, che riduce al minimo i tempi di fermo della macchina
  • Estrema facilità di teach-in del sensore consente una messa in funzione rapida ed economica
  • Ingombro e cablaggio ridotto grazie al design stand-alone compatto
  • Diversi campi di misura e numerose interfacce consentono l'integrazione perfetta ed economica in qualsiasi ambito di produzione
  • I bassi costi d'investimento permettono una garanzia di qualità uniforme e regolare
  • La tecnica di misura senza contatto da una distanza sicura permette il controllo direttamente nel processo di produzione
  • Controllo privo di usura e danni sulla base della misurazione senza contatto

Panoramica

Misurare semplicemente con precisione

L'OD Value permette di risolvere compiti di misurazione in modo semplice, preciso ed economico. Esso rileva anche le piccole differenze per quanto riguarda la dimensione, la forma, la posizione o l'eccentricità direttamente nella macchina, senza contatto, precisamente e durante il funzionamento. Soprattuto l'OD Value convince per le sue proprietà principali: affidabile, facile da usare, efficiente, universale ed efficace. La soluzione ideale quindi per tutti coloro che vogliono verificare e garantire regolarmente la qualità direttamente nel processo.

In breve
  • Molti campi di misura da 26 mm ... 34 mm fino a 100 mm ... 500 mm
  • Misurazione molto precisa, indipendente dal tipo di superficie, tramite elemento ricevitore CMOS
  • Comando ossia apprendimento semplice basato su LED
  • Vasta gamma di prodotti con ampia varietà di interfacce standard
  • Tecnologia laser per la misurazione precisa di oggetti di dimensioni minime
  • Dispositivo stand-alone compatto
  • Eccellente rapporto qualità prezzo

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo di misura26 mm ... 500 mm
    Linearità± 8 µm ... ± 1.200 µm
    Ripetibilità

    2 µm

    5 µm

    10 µm

    30 µm

    60 µm

    75 µm

    100 µm

    Tempo di risposta≥ 1 ms
    Frequenza di misurazione≤ 2 kHz / ≤ 1,33 kHz
    Uscita digitale

    1 ... 2 x PNP

    1 ... 2 x NPN

    Seriale✔ , RS-422
    Uscita analogica
    Numero1
    TipoUscita corrente / uscita tensione
    Temperatura ambiente di funzionamento–10 °C ... +40 °C
    Temperatura ambiente magazzino–20 °C ... +60 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su