Contatto
Feedback

Sensori di misura displacement
OD Precision

Determinare ogni dimensione in modo molto preciso

I tuoi vantaggi

  • La tecnica molto precisa di misurazione senza contatto garantisce direttamente nel processo di produzione una qualità al 100% dei prodotti finali
  • L'algoritmo di misurazione estremamente indipendente dal tipo di superficie garantisce minimi tempi di fermo macchina
  • Tempi di ciclo ridotti come risultato dell'elevata frequenza di misurazione fino a 10 kHz
  • Soluzione semplice ed economica di compiti di misurazione con elevate esigenze attraverso la valutazione di diverse teste di sensore
  • Per mezzo dell'uso opzionale stand-alone, l'OD Precision offre un'elevata efficienza con costi d'investimento più bassi
  • Il display LC facilmente visualizzabile permette una messa in funzione facile ed economica
  • Numerose interfacce per un'integrazione sicura in un ambiente di produzione già esistente

Panoramica

Determinare ogni dimensione in modo molto preciso

L'OD Precision è un sistema di misurazione ottico molto preciso per la misurazione di superfici di oggetti con grandi esigenze. Oltre alla misurazione di superfici molto brillanti o estremamente nere, esso permette la misurazione di materiali in parte o completamente trasparenti. Un'innovazione ulteriore è la possibilità di collegare fino a tre teste di sensore a un'unità di controllo, ad es. per la misurazione della planarità di superfici piatte. Per ridurre i costi d'investimento, il sensore può essere azionato anche per mezzo dell'RS-422 e quindi senza unità di controllo.

In breve
  • Molti campi di misura da 24 mm ... 26 mm fino a 300 mm ... 700 mm
  • Misurazione indipendente dal tipo di superficie tramite elemento ricevitore CMOS
  • Elevatissime precisione di misura e frequenza di misurazione
  • Misurazione dello spessore del vetro con una sola testa del sensore
  • Differenti dimensioni punto luminoso
  • Calcolo integrato fino a tre sensori
  • Utilizzo stand-alone via RS-422

 

Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo di misura24 mm ... 700 mm
    Linearità± 1,6 µm ... ± 400 µm
    Ripetibilità

    0,02 µm

    0,2 µm

    1 µm

    2 µm

    5 µm

    10 µm

    Tempo di risposta≥ 0,1 ms
    Frequenza di misurazione≤ 10 kHz / ≤ 1,25 kHz
    Uscita digitale5 x PNP, NPN
    Seriale✔ , RS-422
    Uscita analogica
    Numero3
    TipoUscita corrente / uscita tensione
    Temperatura ambiente di funzionamento–10 °C ... +50 °C
    Temperatura ambiente magazzino–20 °C ... +60 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su