Contatto
Feedback

Sensori di misura displacement
OD Mini

Misurare con precisione e in semplicità

I tuoi vantaggi

  • Messa in funzione con risparmio di costi attraverso un comando semplice e display
  • Impiego anche in applicazioni altamente dinamiche per la piccola dimensione costruttiva e il peso ridotto
  • Compensazione di due teste di sensore, possibile semplicemente attraverso due unità di controllo esterne
  • Elevata disponibilità della macchina attraverso una misurazione affidabile indipendentemente dalla luminosità e dal colore della superficie
  • Integrazione semplice in reti industriali per mezzo di numerose interfacce
  • Prestazione elevatissima anche con alte velocità di produzione

Panoramica

Misurare con precisione e in semplicità

Risolvere compiti di misurazione in modo semplice, preciso ed economico: il sensore di distanza short range (displacement) OD Mini si contraddistingue per la custodia compatta e robusta, fornibile in alluminio o nella più robusta versione in acciaio inox. È dotato della moderna tecnologia di ricezione CMOS per una misurazione precisa indipendentemente dal colore e dalla luminosità del materiale di superficie. L'unità di rinforzo integrata permette all'OD Mini di lavorare in modalità stand-alone. Per compiti di misurazione più complessi si possono collegare e compensare tra loro fino a due teste di sensore OD Mini Pro all’unità di controllo OD Mini. Grazie al comando intuitivo con display e quattro LED di stato, l'OD Mini è facile da configurare. Tramite l'entrata esterna Teach, l'OD Mini può anche essere programmato a distanza. La grande varietà di interfacce disponibili semplifica l'integrazione nelle reti industriali. Ciò garantisce la massima affidabilità e precisione nello svolgimento di molte funzioni di misurazione.

In breve
  • Custodia robusta e compatta
  • Uso stand-alone o assieme all’unità di controllo OD Mini
  • Display e LED sul dispositivo per la visualizzazione dello stato attuale
  • Diverse interfacce disponibili
  • Apprendimento semplice attraverso display o ingresso Teach esterno
  • Unità di ricevimento CMOS per misurazione precisa e veloce in ambito µm
  • Diversi campi di misura: misurazione possibile da 10 mm fino a 250 mm

 

Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo di misura10 mm ... 250 mm
    Linearità± 10 µm ... ± 100 µm
    Ripetibilità

    20 µm

    200 µm

    1 µm

    6 µm

    Tempo di risposta≥ 2 ms
    Frequenza di misurazione≤ 2 kHz
    Uscita digitale1 ... 3 x PNP/NPN, selezionabile
    Seriale✔ , RS-485
    PROFIBUS DP✔ , opzionalmente tramite unità di controllo esterna
    Uscita analogica
    Numero1
    TipoUscita corrente / uscita tensione
    Temperatura ambiente di funzionamento–10 °C ... +50 °C
    Temperatura ambiente magazzino–20 °C ... +60 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su