Contatto
Feedback

Sensori di misura displacement
OD Max

Due sensori in un'unità di controllo: misurazione e calcolo molto precisi

I tuoi vantaggi

  • Tempi di fermo macchina minimi mediante l'eccellente indipendenza dal tipo di superficie e l'affidabilità del sistema
  • Alto standard qualitativo dei prodotti finali per l'elevatissima accuratezza anche nel processo di produzione
  • L'alta frequenza di misurazione di 10 kHz permette una velocità elevata di corsa continuata e bassi tempi di ciclo
  • Si evitano adattamenti costosi del processo di produzione con l'ausilio della misurazione di riferimento
  • Bassi costi d'investimento in generale per esigenze tecniche di misurazione elevate
  • Messa in funzione facile ed economica e manutenzione tramite display LC facilmente visualizzabile
  • Costi di materiale ridotto attraverso la regolazione di processi di produzione costosi con sensori di distanza

Panoramica

Due sensori in un'unità di controllo: misurazione e calcolo molto precisi

L'OD Max è un sistema di misurazione ottico molto preciso costituito da una o due teste di sensore su un'unità di controllo.

Questo concetto del sensore permette la valutazione di due risultati della misurazione nel modo più semplice. Per mezzo della misurazione della differenza si può stabilire ad es. lo spessore o la differenza di altezza di un oggetto anche se la posizione assoluta fluttua.

L'OD Max combinato con l'elevata precisione e la frequenza di misurazione è la soluzione ideale per compiti di misurazione difficili.

In breve
  • Molti campi di misura da 24 mm ... 26 mm fino a 250 mm ... 450 mm
  • Misurazione indipendente dal tipo di superficie tramite elemento ricevitore CMOS
  • Alta frequenza di misurazione e alta linearità
  • Diverse formule di calcolo per la valutazione dei due sensori
  • Tecnologia laser per la misurazione precisa e il riconoscimento di oggetti di dimensioni minime
  • Molteplici possibilità di emissione

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo di misura24 mm ... 450 mm
    Linearità± 2 µm ... ± 200 µm
    Ripetibilità

    0,1 µm

    1 µm

    5 µm

    50 µm

    Tempo di risposta≥ 0,5 ms
    Frequenza di misurazione≤ 10 kHz
    Uscita digitale5 x PNP, NPN
    Seriale✔ , RS-232, opzionalmente tramite unità di controllo esterna
    Uscita analogica
    Numero2
    TipoUscita corrente
    Temperatura ambiente di funzionamento–10 °C ... +45 °C
    Temperatura ambiente magazzino–20 °C ... +60 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su