Contatto
Feedback

Sensori di misura displacement
OC Sharp

Tecnica di misura cromatica confocale per la massima precisione

I tuoi vantaggi

  • La tecnica di misura senza contatto con velocità fino a 4.000 Hz garantisce la qualità dei prodotti direttamente nel processo di produzione
  • Risultati della misurazione affidabili, indipendentemente dal materiale e dalla luminosità, con garanzia della massima disponibilità
  • Soluzione economica per la misurazione dello spessore di materiali trasparenti grazie all'impiego di una sola testa sensore
  • Il punto luminoso piccolissimo consente, con la triangolazione laser o un pulsante meccanico, la misurazione finora impossibile di oggetti e cavità di minime dimensioni (ad es. VIA)
  • Tecnica di misura senza contatto, esente da usura e calibratura, con costi di manutenzione ridotti
  • Parametrizzazione del sensore tramite comodo software OC Sharp per risparmiare tempo e denaro

Panoramica

Tecnica di misura cromatica confocale per la massima precisione

OC Sharp è un sensore ottico di distanza estremamente preciso, basato sulla tecnica di misura cromatica confocale. Questa tecnica di misura consente misurazioni con precisione nanomillimetrica su svariati materiali, da neri a trasparenti. È possibile misurare contemporaneamente anche lo spessore, ad es. del vetro. Questa tecnica di misura si avvale di una testa sensore passiva senza elementi elettronici. Ciò consente misurazioni affidabili di disturbi (ad es. EMC) senza influenze da parte di altri fattori.

In breve
  • Numerosi campi di misura da 600 µm a 12 mm
  • Tecnologi di sensori cromatica confocale per la massima affidabilità e precisione
  • Rapida frequenza di misurazione fino a 4.000 Hz
  • Misurazione affidabile di svariati materiali e colori
  • Misurazione dello spessore di materiali trasparenti con impiego di una sola testa sensore (cromatica-confocale per spessori da 30 µm e interferometrica per spessori da 3 µm).
  • Punto luminoso piccolissimo per la misurazione di oggetti di minime dimensioni
  • Comoda parametrizzazione mediante software OC Sharp

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo di misura6,2 mm ... 60 mm
    Linearità± 1 nm ... ± 200 nm
    Tempo di risposta≥ 0,5 ms
    Frequenza di misurazione32 ... 4.000 Hz
    Seriale✔ , RS-232, RS-422
    USB
    Uscita analogica
    Numero2
    TipoUscita tensione
    Temperatura ambiente di funzionamento+5 °C ... +50 °C
    Temperatura ambiente magazzino–25 °C ... +55 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su