Contatto
Feedback

Sensori di misura displacement
DT20 Hi

Affidabile e preciso fino a 1 m

I tuoi vantaggi

  • Tramite la misurazione affidabile e precisa si raggiunge una qualità di produzione elevata
  • Risultati della misurazione affidabile e costanti su diversi colori diminuiscono i tempi di messa a punto
  • L'incrementata gamma di funzioni permette la soluzione semplice di applicazioni specifiche del cliente
  • Messa in funzione veloce tramite l'inserimento con i pulsanti, la linea o l'impostazione numerica
  • L'orientazione facile e precisa attraverso il laser a luce rossa e la comunicazione per mezzo del display LC diminuiscono il dispendio di tempo nella messa in funzione
  • La custodia robusta di metallo permette l'impiego anche in ambienti difficili

Panoramica

Affidabile e preciso fino a 1 m

Il sensore di distanza DT20 Hi si adatta eccezionalmente per il controllo di qualità da una distanza fino a 1 m. La misurazione di distanza affidabile e precisa e l'elevata libertà per quanto riguarda il colore permettono un controllo uniforme di tutti gli oggetti. Si possono misurare con esattezza anche oggetti piccoli per mezzo del preciso laser a luce rossa. L'accuratezza straordinariamente buona del DT20 Hi e l'incrementata gamma di funzioni permettono di risolvere quasi ogni compito di misura con grandi esigenze.

In breve
  • Quattro campi di misura da 50 mm fino a 1.000 mm

  • Linearità molto elevata fino a ± 0,5 mm

  • Elemento ricevitore CMOS rende possibile una misurazione di distanza precisa indipendentemente dal colore e dalla brillantezza

  • Laser a luce rossa

  • Uscita di commutazione ed uscita analogica liberamente scalabili

  • Display con guida al menù utilizzabile intuitivamente

  • Migliori possibilità di impostazione (ad es. formazione valore medio, input esterno per laser off, ecc.)

Vantaggi

In molte applicazioni, il sensore di distanza DT20 Hi consente di effettuare misurazioni affidabili e precise fino a 1.000 mm, indipendentemente da colore e lucentezza. Il sensore è idoneo per applicazioni di rilevamento, posizionamento e controllo di processi in una pluralità di settori, inclusi industria elettronica, del solare, farmaceutica, metallurgica, d’ingegneria meccanica e robotica.
Controllo accurato del nastro rimanente Le macchine per l’imbottigliamento ad alte prestazioni applicano ogni ora, ininterrottamente, fino a 60.000 etichette. Per massimizzare il consumo del sottile materiale di etichettatura è necessario misurare esattamente il rotolo in uso. L’elevata risoluzione del sensore di distanza short range (displacement) DT20 Hi riduce al minimo le etichette residue e gestisce in modo ottimale il cambio della bobina durante l’esercizio tramite un’uscita di commutazione.
Processo di srotolamento dei coil di lamiera Per garantire un rifornimento costante del materiale, si deve regolare la velocità di srotolamento dei coil di lamiera. Il sensore di distanza DT50 perciò misura costantemente il raggio del coil di lamiera durante tutto il processo di srotolamento. L'encoder incrementale DFS60 misura tramite dei rotoli aderenti la velocità di ritrazione della lamiera. I valori misurati da entrambi i sensori servono al controllo della velocità di ritrazione e iniziano il cambio automatico del coil.

DT20 Hi è una soluzione di sensori singoli robusti ed economici, facile da installare e da configurare.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo di misura50 mm ... 1.000 mm
    Linearità± 0,5 mm ... ± 6 mm
    Ripetibilità

    ≥ 0,125 mm

    ≥ 0,25 mm

    ≥ 0,5 mm

    ≥ 2,5 mm

    Tempo di risposta≥ 2,5 ms
    Frequenza di misurazione≤ 400 Hz
    Uscita digitale

    1 x PNP

    1 x NPN

    Uscita analogica
    Numero1
    TipoUscita corrente
    Temperatura ambiente di funzionamento–20 °C ... +55 °C, Temperatura d'esercizio con UV = 24 V
    Temperatura ambiente magazzino–40 °C ... +60 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su