Contatto
Feedback

Sensori di misura displacement

Qualità di prodotto elevata e costante tramite misurazione di distanza ottica precisa al nm

I sensori di misura Displacement sono sensori laser precisi con campo di misura fino a 1.000 mm. Per la loro precisione di misura sono usati soprattutto in processi di qualità o che comportano costi rilevanti per la regolazione, la selezione o il controllo. Caratteristiche da misurare sono ad es. la dimensione, la posizione e la forma. Con l'impiego dei sensori di misura Displacement di SICK è possibile migliorare, con il controllo al 100%, la qualità dei prodotti finali e contemporaneamente ridurre costi di materiale e i tempi di fermo macchina.

Filtrare secondo:
6.2 mm 200.0 mm
10.0 mm 1000.0 mm
9.6 mm 40.0 mm
21.0 mm 75.0 mm
44.4 mm 94.5 mm

10 risultato/i:

Risultato 1 - 10 di 10

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti OD Value
Misurare semplicemente con precisione
  • Molti campi di misura da 26 mm ... 34 mm fino a 100 mm ... 500 mm
  • Misurazione molto precisa, indipendente dal tipo di superficie, tramite elemento ricevitore CMOS
  • Comando ossia apprendimento semplice basato su LED
  • Vasta gamma di prodotti con ampia varietà di interfacce standard
  • Tecnologia laser per la misurazione precisa di oggetti di dimensioni minime
  • Dispositivo stand-alone compatto
  • Eccellente rapporto qualità prezzo
Famiglia di prodotti OD Precision
Determinare ogni dimensione in modo molto preciso
  • Molti campi di misura da 24 mm ... 26 mm fino a 300 mm ... 700 mm
  • Misurazione indipendente dal tipo di superficie tramite elemento ricevitore CMOS
  • Elevatissime precisione di misura e frequenza di misurazione
  • Misurazione dello spessore del vetro con una sola testa del sensore
  • Differenti dimensioni punto luminoso
  • Calcolo integrato fino a tre sensori
  • Utilizzo stand-alone via RS-422
Famiglia di prodotti OD Max
Due sensori in un'unità di controllo: misurazione e calcolo molto precisi
  • Molti campi di misura da 24 mm ... 26 mm fino a 250 mm ... 450 mm
  • Misurazione indipendente dal tipo di superficie tramite elemento ricevitore CMOS
  • Alta frequenza di misurazione e alta linearità
  • Diverse formule di calcolo per la valutazione dei due sensori
  • Tecnologia laser per la misurazione precisa e il riconoscimento di oggetti di dimensioni minime
  • Molteplici possibilità di emissione
Famiglia di prodotti OD Mini
Misurare con precisione e in semplicità
  • Custodia robusta e compatta
  • Uso stand-alone o assieme all’unità di controllo OD Mini
  • Display e LED sul dispositivo per la visualizzazione dello stato attuale
  • Diverse interfacce disponibili
  • Apprendimento semplice attraverso display o ingresso Teach esterno
  • Unità di ricevimento CMOS per misurazione precisa e veloce in ambito µm
  • Diversi campi di misura: misurazione possibile da 10 mm fino a 250 mm
Famiglia di prodotti Profiler
Una linea dice di più di un punto
  • Misurare profili complessi con solo una linea laser
  • Analizzare fino a quattro zone contemporaneamente
  • Più di dieci funzioni di misurazione integrate, ad es. altezza, larghezza e inclinazione
  • Testa del sensore e unità di controllo in un dispositivo
  • Messa in funzione tramite software o display integrato con elementi di comando
  • Unità di ricevimento CMOS di alta qualità
Famiglia di prodotti OD5000
Esperti di misurazione ad alte prestazioni
  • Frequenza di misurazione fino a 80 kHz
  • Interfaccia Ethernet con protocollo TCP/IP direttamente integrata nella testa sensore
  • Server web per parametrizzazione
  • Innovativo algoritmo di analisi
  • Elevata accuratezza di ripetizione per funzioni di posizionamento
  • Riconoscimento e misurazione dei minimi avvallamenti o fori
Famiglia di prodotti OL1
Precisa guida bordo su tutta la larghezza del fascio
  • Custodia miniaturizzata in metallo
  • Ausilio di allineamento LED integrato
  • Ricevitore CMOS ad alta risoluzione con elevata precisione di ripetibilità
  • Diverse interfacce disponibili tramite l’unità di controllo AOD1
  • Misurazione della posizione del bordo o del diametro
  • Impostazioni individuali di configurazione e funzioni di calcolo tramite all’unità di controllo AOD1

Famiglia di prodotti OD1000
La soluzione per la misurazione precisa a grandi distanze
  • Grande campo di misura fino a 1 m
  • Facile regolazione tramite il display OLED o il software di configurazione SOPAS
  • Dispositivo stand-alone senza unità amplificatore esterna
  • Involucro robusto in metallo
  • Uscita analogica impostabile (mA/V) e uscita digitale controfase con IO-Link
  • Misurazione precisa indipendentemente dal colore o dalla superficie
  • Molteplici possibilità di montaggio
Famiglia di prodotti DT20 Hi
Affidabile e preciso fino a 1 m
  • Quattro campi di misura da 50 mm fino a 1.000 mm

  • Linearità molto elevata fino a ± 0,5 mm

  • Elemento ricevitore CMOS rende possibile una misurazione di distanza precisa indipendentemente dal colore e dalla brillantezza

  • Laser a luce rossa

  • Uscita di commutazione ed uscita analogica liberamente scalabili

  • Display con guida al menù utilizzabile intuitivamente

  • Migliori possibilità di impostazione (ad es. formazione valore medio, input esterno per laser off, ecc.)
Famiglia di prodotti OC Sharp
Tecnica di misura cromatica confocale per la massima precisione
  • Numerosi campi di misura da 600 µm a 12 mm
  • Tecnologi di sensori cromatica confocale per la massima affidabilità e precisione
  • Rapida frequenza di misurazione fino a 4.000 Hz
  • Misurazione affidabile di svariati materiali e colori
  • Misurazione dello spessore di materiali trasparenti con impiego di una sola testa sensore (cromatica-confocale per spessori da 30 µm e interferometrica per spessori da 3 µm).
  • Punto luminoso piccolissimo per la misurazione di oggetti di minime dimensioni
  • Comoda parametrizzazione mediante software OC Sharp
  • Questa famiglia di prodotto andrà presto fuori produzione!
  • Confrontare adesso
  • Selezionare

Risultato 1 - 10 di 10

Torna su