Contatto
Feedback

Sensori di distanza Mid Range
Dx50-2

Una nuova era per la misurazione delle distanze

I tuoi vantaggi

  • L'ampio campo di misura in combinazione con le dimensioni strutturali compatte consente l'impiego in svariate applicazioni
  • Portata molto elevata grazie all'alta frequenza di misurazione
  • La misurazione precisa e affidabile indipendente dal colore dell'oggetto aumenta i tempi di operatività e la qualità dei processi
  • Impiego affidabile anche in ambienti difficili grazie alla robustezza, all'ampio intervallo di temperature e alla sicurezza luci esterne
  • Controllo e classificazione semplici di oggetti grazie al confronto delle forme integrato
  • Risparmio di tempo grazie alla rapida e comoda la messa in funzione con comandi intuitivi del display, opzione Easy-Teach, Wireless LAN, ingresso multifunzioni o IO-Link
  • Controllo di processo completo tramite IO-Link: dalla messa in funzionamento alla manutenzione
  • Tre modalità di commutazione per la soluzione semplice alle applicazioni più esigenti

Panoramica

Una nuova era per la misurazione delle distanze

La perfetta combinazione di prestazioni di misurazione e dimensioni costruttive: con la nuova generazione DX50-2, SICK stabilisce nuovi standard per i sensori di distanza. Basandosi sulla tecnologia del tempo di propagazione della luce HDDM™ brevettata e ulteriormente migliorata, la nuova famiglia di prodotti fornisce una misurazione precisa e affidabile: fino a 10 m su nero e fino a 30 m su bianco. I DX50-2 dispongono di un display intuitivo: un risparmio di tempo durante l'installazione e la messa in funzione. L'alto tasso di frequenza di uscita dei sensori fornisce fino a 3.000 valori di distanza al secondo, per massimo rendimento e qualità del processo. I DX50-2 sono robusti, resistenti alle alte temperature e possono essere utilizzati anche in ambienti difficili. Poiché velocità, distanza operativa e riproducibilità sono regolabili in modo flessibile, i DX50-2 possono essere perfettamente adeguati ad ogni applicazione.

In breve
  • Campo di misura fino a 10 m su nero e fino a 30 m su bianco, dimensioni costruttive ridotte
  • Frequenza di uscita fino a 3.000 / s
  • Riproducibilità: da 0,5 mm a 5 mm
  • Tecnologia del tempo di propagazione della luce HDDM brevettata e affidabile
  • Resistente a temperature da –40 °C fino a +65 °C grazie a una custodia in metallo robusta
  • Confronto delle forme integrato nel sensore
  • IO-Link, uscita digitale e analogica
  • Display dall’uso intuitivo e opzione easy teach
  • Grado di protezione IP 65 e IP 67

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo di misura

    200 mm ... 30.000 mm, Riflessione 90%

    200 mm ... 17.000 mm, Riflessione18%

    200 mm ... 10.000 mm, Riflessione 6%

    Ripetibilità≥ 0,5 mm
    Accuratezza± 7 mm
    Tempo di risposta

    0,83 ms ... 75 ms

    1,67 ms ... 150 ms

    IO-Link✔ , V1.1, COM3 (230,4 kBaud)
    Wireless LAN
    Uscita analogica
    Numero1
    TipoUscita corrente / uscita tensione
    Uscita digitale1 ... 2 x Opposizione di fase: PNP/NPN
    Temperatura ambiente di funzionamento

    –40 °C ... +65 °C, Uv ≤ 24 V

    –30 °C ... +80 °C, esercizio con 2 piastre di raffreddamento

    –30 °C ... +140 °C, esercizio con 2 piastra di raffreddamento e filtro di protezione

    Sorgente luminosaLaser rosso
    Classe laser

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su