Contatto
Feedback

Sensori di distanza Mid Range
Dx35 / DS35

DS35-B15521
1057654
Di solito disponibile entro 3 settimane
Pezzo
Copia shortlink
    • Caratteristiche meccaniche ed elettriche
      Tensione di alimentazione UVDC 12 V ... 30 V 1) 2)
      Ripple residuo≤ 5 Vpp 3)
      Consumo energetico≤ 1,7 W 4)
      Tempo di inizializzazione≤ 500 ms
      Tempo di riscaldamento≤ 20 min
      Materiale della custodiaPlastica (ABS/PC)
      Materiale della finestrella frontalePlastica (PMMA)
      Tipo di collegamentoConnettore maschio, M12, 5 poli
      DisplayLEDs
      Peso65 g
      Dimensioni (L x H x P)32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm
      Grado di protezione

      IP65

      IP67

      Classe di protezioneIII
      • 1) Valori limite; polarità protetta. Funzionamento in rete protetta da cortocircuiti: max. 8 A.
      • 2) Con l'uso di IO-Link: Uv > 18 V.
      • 3) Non può oltrepassare per eccesso o per difetto i valori di tolleranza UV.
      • 4) Senza carico, a +20 °C.
    • Prestazione
      Campo di misura

      50 mm ... 12.000 mm, Riflessione 90% 1) 2)

      50 mm ... 5.300 mm, Riflessione18%

      50 mm ... 3.100 mm, Riflessione 6%

      Oggetto da misurareOggetti naturali
      Risoluzione0,1 mm
      Ripetibilità≥ 0,5 mm 2) 3) 4)
      AccuratezzaTyp. ± 10 mm 4)
      Tempo di risposta4,5 ms ... 192,5 ms, 4,5 ms / 12,5 ms / 24,5 ms / 48,5 ms / 192,5 ms 5) 6)
      Frequenza di commutazione166 Hz/50 Hz/25 Hz/12 Hz/3 Hz 5) 6)
      Tempo di uscita2 ms ... 64 ms, 2 ms/4 ms/8 ms/16 ms/64 ms 5) 7)
      Sorgente luminosaLaser rosso 8)
      luce rossa visibile
      Classe laser1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Tip. dimensioni punto luminoso (distanza)15 mm x 15 mm (a 2 m)
      Funzione supplementareVelocità regolabile: Super Fast ... Super Slow, Modi di commutazione: distanza dall'oggetto (DtO) / finestra di commutazione / oggetto tra sensore e sfondo (ObSB), uscita digitale inizializzabile e invertibile, Ingresso multifunzione: laser spento / Teach esterno / disattivato, Resettare sull'impostazione di consegna
      Durata media del laser (a 25 °C)100.000 h
      • 1) Con impostazione di velocità Slow.
      • 2) Vedere le linee caratteristiche di ripetizione.
      • 3) Corrisponde a 1 σ.
      • 4) Riflessione 6% ... 90%.
      • 5) In funzione della velocità impostata: Super Fast ... Super Slow.
      • 6) Introduzione laterale dell'oggetto nel campo di misura.
      • 7) Modifica continua della distanza dall'oggetto nel campo di misura.
      • 8) Lunghezza d'onda: 658 nm; max. prestazione: 250 mW; durata d'impulso: 3 ns; frequenza degli impulsi: 1/500.
    • Interfacce
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      FunzioneDati di processo, Parametrizzazione, diagnosi
      Tasso di trasferimento dati38,4 kbit/s
      Uscita digitale
      Numero2 1) 2)
      TipoOpposizione di fase: PNP/NPN
      FunzioneUscita Q2 regolabile: uscita digitale / Q1 non / disattivata
      Massima corrente di uscita IA≤ 100 mA
      Ingresso multifunzione (MF)1 x 3)
      Isteresi0 mm ... 11.950 mm 4)
      • 1) Uscita Q con protezione anti-cortocircuito.
      • 2) Caduta di tensione < 3 V.
      • 3) Tempo di risposta ≤ 60 ms.
      • 4) Regolabile tramite IO-Link.
    • Dati ambientali
      Temperatura ambiente di funzionamento–30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V
      Temperatura ambiente magazzino–40 °C ... +75 °C
      Tipo. Sicurezza luci esterne40.000 lx
      Resistenza alle vibrazioniEN 60068-2-6, EN 60068-2-64
      Resistenza agli urtiEN 60068-2-27
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Disegni tecnici

    DS35-B15521
    Disegno quotato
    DS35-B15521
    Tipo di collegamento Connettore maschio M12, 5 poli
    DS35-B15521
    Schema di allacciamento
    DS35-B15521
    curva caratteristica 1) Super Slow
    DS35-B15521
    curva caratteristica 5) Super Fast
    DS35-B15521
    curva caratteristica 2) Slow
    DS35-B15521
    curva caratteristica 3) Medium
    DS35-B15521
    curva caratteristica 4) Fast
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su