Sensori di distanza Mid Range
Dx35 / DL35
DL35-B15552
1057657
Di solito disponibile entro 3 settimane
-
Dati tecnici
-
Download
-
Accessori
-
Video
-
Assistenza e supporto
-
Dati dogana
-
- Caratteristiche meccaniche ed elettriche
Tensione di alimentazione UV DC 12 V ... 30 V 1) 2) Ripple residuo ≤ 5 Vpp 3) Consumo energetico ≤ 1,7 W 4) Tempo di inizializzazione ≤ 500 ms Tempo di riscaldamento ≤ 20 min Materiale della custodia Plastica (ABS/PC) Materiale della finestrella frontale Plastica (PMMA) Tipo di collegamento Connettore maschio, M12, 5 poli Display LEDs Peso 65 g Dimensioni (L x H x P) 32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm Grado di protezione IP65
IP67
Classe di protezione III - 1) Valori limite; polarità protetta. Funzionamento in rete protetta da cortocircuiti: max. 8 A.
- 2) Con l'uso di IO-Link: Uv > 18 V. Con l'uso di un'uscita di tensione analogica: Uv > 13 V.
- 3) Non può oltrepassare per eccesso o per difetto i valori di tolleranza UV.
- 4) Senza carico, a +20 °C.
- Prestazione
Campo di misura 200 mm ... 35.000 mm, su pellicola di riflessione "Diamond Grade" 1) Oggetto da misurare Riflettore Risoluzione 0,1 mm Ripetibilità ≥ 0,5 mm 2) 3) Accuratezza Typ. ± 15 mm 3) Tempo di risposta 2,5 ms ... 96,5 ms, 2,5 ms/6,5 ms/12,5 ms/24,5 ms/96,5 ms 4) 5) Frequenza di commutazione 333 Hz / 100 Hz / 50 Hz / 25 Hz / 6 Hz 4) 5) Tempo di uscita 1 ms ... 32 ms, 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms 4) 6) Sorgente luminosa Laser rosso 7)
luce rossa visibileClasse laser 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Tip. dimensioni punto luminoso (distanza) 15 mm x 15 mm (a 2 m) Funzione supplementare Velocità regolabile: Super Fast ... Super Slow, si può inserire e invertire l'uscita analogica, uscita Q2 regolabile: uscita di corrente/uscita di tensione/uscita digitale, Modi di commutazione: distanza dal foglio riflettente (DtR) / finestra di commutazione (Wnd) / oggetto tra sensore e sfondo (ObSB), uscita digitale inizializzabile e invertibile, Ingresso multifunzione: laser spento / Teach esterno / disattivato, Resettare sull'impostazione di consegna Durata media del laser (a 25 °C) 100.000 h - 1) Vedere le linee caratteristiche di ripetizione.
- 2) Corrisponde a 1 σ.
- 3) Su pellicola di riflessione "Diamond Grade".
- 4) In funzione della velocità impostata: Super Fast ... Super Slow.
- 5) Introduzione laterale dell'oggetto nel campo di misura.
- 6) Modifica continua della distanza dall'oggetto nel campo di misura.
- 7) Lunghezza d'onda: 658 nm; max. prestazione: 120 mW; durata d'impulso: 3 ns; frequenza degli impulsi: 1/250.
- Interfacce
IO-Link ✔ , IO-Link V1.1 Funzione Dati di processo, Parametrizzazione, diagnosi Tasso di trasferimento dati 38,4 kbit/s Uscita digitale Numero 1 ... 2 1) 2) Tipo Opposizione di fase: PNP/NPN Funzione Uscita Q2 regolabile: uscita di corrente/uscita di tensione/uscita digitale/Q1 non/disattivabile Massima corrente di uscita IA ≤ 100 mA Uscita analogica Numero 1 Tipo Uscita corrente / uscita tensione Funzione Uscita Q2 regolabile: uscita di corrente/uscita di tensione/uscita digitale Corrente 4 mA ... 20 mA, ≤ 450 Ω Tensione 0 V ... 10 V, ≥ 50 Ω Risoluzione 12 bit Ingresso multifunzione (MF) 1 x 3) Isteresi 0 mm ... 34.950 mm 4) - 1) Uscita Q con protezione anti-cortocircuito.
- 2) Caduta di tensione < 3 V.
- 3) Tempo di risposta ≤ 60 ms.
- 4) Regolabile tramite IO-Link.
- Dati ambientali
Temperatura ambiente di funzionamento –30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V Temperatura ambiente magazzino –40 °C ... +75 °C Tipo. Sicurezza luci esterne 40.000 lx Resistenza alle vibrazioni EN 60068-2-6, EN 60068-2-64 Resistenza agli urti EN 60068-2-27
- Classificazioni
ECl@ss 5.0 27270801 ECl@ss 5.1.4 27270801 ECl@ss 6.0 27270801 ECl@ss 6.2 27270801 ECl@ss 7.0 27270801 ECl@ss 8.0 27270801 ECl@ss 8.1 27270801 ECl@ss 9.0 27270801 ECl@ss 10.0 27270801 ECl@ss 11.0 27270801 ETIM 5.0 EC001825 ETIM 6.0 EC001825 ETIM 7.0 EC001825 UNSPSC 16.0901 41111613
-
Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto Nascondere tutto
-
-
-