Contatto
Feedback

Sensori di distanza Mid Range

La combinazione perfetta di distanza operativa, affidabilità, precisione e prezzo

Sensori di distanza Mid-Range offrono campi di misura di 50 mm fino a 50.000 mm, per mezzo dei quali essi possono essere impiegati nelle applicazioni più disparate. Per mezzo delle loro elevata indipendenza dal tipo di superficie per quanto riguarda la strutturazione o il colore dell'oggetto da misurare, essi contribuiscono a migliorare la stabilità e la qualità del processo. Inoltre i sensori convincono soprattutto per la loro semplicità di comando e una relativa messa in funzione rapida. La combinazione perfetta quindi di distanza operativa, affidabilità, precisione e prezzo.

Filtrare secondo:
10000.0 mm 50000.0 mm
0.83 ms 10.0 ms

3 risultato/i:

Risultato 1 - 3 di 3

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti Dx50-2
Una nuova era per la misurazione delle distanze
  • Campo di misura fino a 10 m su nero e fino a 30 m su bianco, dimensioni costruttive ridotte
  • Frequenza di uscita fino a 3.000 / s
  • Riproducibilità: da 0,5 mm a 5 mm
  • Tecnologia del tempo di propagazione della luce HDDM brevettata e affidabile
  • Resistente a temperature da –40 °C fino a +65 °C grazie a una custodia in metallo robusta
  • Confronto delle forme integrato nel sensore
  • IO-Link, uscita digitale e analogica
  • Display dall’uso intuitivo e opzione easy teach
  • Grado di protezione IP 65 e IP 67
Famiglia di prodotti Dx50
Misurazione delle distanze affidabile, precisa e versatile
  • Massima affidabilità, immunità luci esterne e ottimo rapporto qualità-prezzo grazie alla tecnologia HDDM
  • Campo di misura di 10 m o 20 m direttamente sull’oggetto oppure di 50 m sul riflettore
  • Diversi livelli di prestazione a seconda della classe laser e del prodotto
  • Diverse interfacce: digitali, analogiche o seriali
  • Display dall’uso intuitivo e uniforme
  • Custodia robusta di zinco stampata in pressofusione
  • Ampio intervallo di temperature di esercizio da –30 °C a +65 °C
Famiglia di prodotti Dx35
La vera grandezza si riconosce nell'applicazione - misurazione o commutazione flessibile fino a 35 m
  • Massima affidabilità, immunità alla luce ambiente e ottimo rapporto qualità-prezzo grazie alla tecnologia HDDM
  • Campo di misura da 0,05 m a 12 m su oggetti naturali o da 0,2 m a 35 m su riflettore adesivo
  • Dispositivi con uscita digitale e analogica o solamente digitale
  • Luce di emissione a infrarossi o rossa nella classe laser 1 o 2
  • Riproducibilità: da 0,5 mm a 5 mm
  • Dimensione ridotta
  • IO-Link

Risultato 1 - 3 di 3

Torna su