Sensori di distanza Long-Range
Dx1000 / DL1000

DL1000-S11110
1100075
Pezzo
Copia shortlink
    • Caratteristiche meccaniche ed elettriche
      Tensione di alimentazione UVDC 18 V ... 30 V, polarità protetta
      Ripple residuo≤ 5 Vpp 1)
      Consumo energetico

      ≤ 22 W, con riscaldamento disattivato 2)

      ≤ 35 W, con riscaldamento attivato 2)

      Tempo di inizializzazione> 30 s
      Materiale della custodiaMetallo (Lega di alluminio (AlSi12))
      Materiale della finestrella frontaleVetro
      Tipo di collegamentoConnettore circolare M12 x 1
      DisplayDisplay touchscreen grafico resistivo, LED di stato
      Peso1.000 g
      Dimensioni (L x H x P)84 mm x 104,4 mm x 140,5 mm
      Grado di protezione

      IP65 3)

      IP67 3)

      Classe di protezioneIII (EN 61140)
      • 1) Non può oltrepassare per eccesso o per difetto i valori di tolleranza UV.
      • 2) Con carico esterno.
      • 3) Nello stato di innesto con presa per connettore idonea.
    • Prestazione
      Principio di misuraHDDM+
      Campo di misura0,2 m ... 1.500 m, su riflettore adesivo “Diamond Grade” 1) 2) 3)
      Oggetto da misurareRiflettore
      Risoluzione0,001 mm ... 100 mm, regolabile 4)
      Ripetibilità≥ 1 mm, vedere le linee caratteristiche di ripetizione 1) 5) 6) 7)
      AccuratezzaTyp. ± 15 mm, vedere diagramma di precisione di misura 8)
      Tempo di risposta3 ms ... 384 ms 7)
      Tempo di ciclo di misurazione

      1 ms

      4 ms

      16 ms

      Tempo di uscita≥ 1 ms 9)
      Sorgente luminosa

      Luce infrarossa (905 nm, Laser di misurazione)

      Luce rossa visibile (650 nm, ausilio per allineamento)

      Classe laser1, anche in caso di funzionamento simultaneo del laser di misurazione e del laser di allineamento (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Tip. dimensioni punto luminoso (distanza)

      5 mm x 20 mm (a 1 m) 10)

      20 mm x 20 mm (a 5 m) 10)

      35 mm x 25 mm (a 10 m) 10)

      150 mm x 50 mm (a 50 m) 10)

      290 mm x 80 mm (a 100 m) 10)

      570 mm x 140 mm (a 200 m) 10)

      4.200 mm x 920 mm (a 1.500 m) 10)

      Filtro

      Filtro pioggia e neve

      Filtro antinebbia

      Media mobile della distanza

      Filtro di Kalman

      Media mobile della velocità

      Funzione supplementareSelezione del campo della distanza e del livello del segnale rilevante, Selezione del primo o dell'ultimo eco nel campo della distanza e del livello del segnale selezionato
      Durata media del laser (a 25 °C)100.000 h 11)
      Max. velocità di spostamento128 m/s
      • 1) In caso di luce ambiente max. 100 kLux luce del sole.
      • 2) Vedi diagramma del campo di misura.
      • 3) A seconda delle dimensioni del riflettore e del tempo del ciclo di misura.
      • 4) Risoluzione dell'interfaccia dati.
      • 5) Errore statistico1 σ, condizioni ambientali costanti, tempo di riscaldamento min. > ca. 15 min.
      • 6) Su riflettore adesivo “Diamond Grade”.
      • 7) A seconda delle impostazioni del filtro selezionate e del tempo del ciclo di misura.
      • 8) Con T = +23 °C e dopo tempo di riscaldamento > ca. 15 min.
      • 9) In funzione delle interfacce utilizzate.
      • 10) Vedi diagramma per le dimensioni punto luminoso.
      • 11) Laser di misurazione.
    • Interfacce
      Ethernet✔ , TCP/IP
      FunzioneParametrizzazione, emissione dati di misura (nessuna possibilità di emissione in tempo reale, caratteristiche di trasmissione in funzione della rete esterna)
      Tasso di trasferimento dati10/100 Mbit/s
      Seriale✔ , RS-422
      NotaCommutabile fino a SSI
      SSI
      NotaCommutabile fino a RS-422
      FunzioneEmissione dati di misurazione
      EtherNet/IP™
      FunzioneParametrizzazione, emissione dati di misura (valore di emissione della distanza, stato del dispositivo, livello di segnale)
      Entrate/uscite
      In1/Q1Ingresso digitale, uscita digitale (commutabile)
      QA/Q2Uscita analogica, uscita digitale (commutabile)
      Ingresso digitale

      Commutazione pull-down interna
      Tensione di commutazione HIGH: min. 13 V ... tensione di alimentazione max.

      Tensione di commutazione LOW: max. 5 V

      Funzioni di commutazione: disattivazione del laser di misurazione, attivazione del laser di allineamento, preset

      Uscita digitale
      Numero0 ... 2 1) 2)
      TipoOpposizione di fase: PNP/NPN
      Massima corrente di uscita IA≤ 100 mA
      Uscita analogica
      Numero1
      TipoUscita corrente
      Corrente4 mA ... 20 mA 3)
      Risoluzione16 bit
      • 1) Resistente al corto circuito, tensione di commutazione UV - 4 V.
      • 2) Commutazione interna pull-down, tensione di commutazione HIGH: min. 13 V ... max. tensione di alimentazione, tensione di commutazione LOW: max. 5 V.
      • 3) Carico max. = (Uv - 7 V) / 21,5 mA.
    • Dati ambientali
      Temperatura ambiente di funzionamento

      –40 °C ... +55 °C 1)

      –40 °C ... +95 °C, Funzionamento con custodia di raffreddamento

      Temperatura ambiente di stoccaggio–40 °C ... +75 °C
      Max. umidità relativa dell'aria (senza condensa)≤ 95 %
      Influsso della pressione atmosferica0,3 ppm/hPa
      Influsso della temperatura–1 ppm/K
      Deriva termicaTyp. 0,25 mm/K
      Tipo. Sicurezza luci esterne≤ 100.000 lx
      Resistenza meccanica

      Urto: 30 g / 6 ms secondo DIN EN 60068-2-27 (Ea), 6 assi

      Urto permanente: 25 g / 6 ms secondo DIN EN 60068-2-27 (affaticamento), 500 urti, 6 assi

      • 1) In presenza di una temperatura di –40 °C è richiesto un tempo di riscaldamento tipico di 20 minuti (con tensione di alimentazione Uv = 24 V).
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027270801
      ECl@ss 5.1.427270801
      ECl@ss 6.027270801
      ECl@ss 6.227270801
      ECl@ss 7.027270801
      ECl@ss 8.027270801
      ECl@ss 8.127270801
      ECl@ss 9.027270801
      ECl@ss 10.027270801
      ECl@ss 11.027270801
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090141111613

    Disegni tecnici

    DL1000-S11110
    Diagramma di lavoro CDL1000 campo di misura tramite tempo del ciclo di misura e tipo di riflettore
    DL1000-S11110
    Disposizione PIN Collegamento 2: Ethernet/IP (porta 1)
    DL1000-S11110
    Disposizione PIN Collegamento 3: Ethernet/IP (porta 2)
    DL1000-S11110
    Disposizione PIN Collegamento 1: Power, RS-422/SSI, Q1/In1, Q2/QA
    DL1000-S11110
    Disposizione PIN Collegamento 4: Ethernet
    DL1000-S11110
    Dimensioni punto luminoso
    DL1000-S11110
    Principio di funzionamento
    DL1000-S11110
    Ripetibilità DL1000 per diversi tipi di riflettori, con tempo del ciclo di misura 1 ms
    DL1000-S11110
    Ripetibilità DL1000 per diversi tipi di riflettori, con tempo del ciclo di misura 4 ms
    DL1000-S11110
    Ripetibilità DL1000 per diversi tipi di riflettori, con tempo del ciclo di misura 16 ms
    DL1000-S11110
    Precisione di misura Tipicamente DL1000, asse x: distanza, asse y: precisione di misurazione tipica
    DL1000-S11110
    Precisione di misura Tipicamente DL1000, asse x: distanza, asse y: precisione di misurazione tipica
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto