Contatto
Feedback

Sensori di distanza Long-Range
Dx100

Posizionamento affidabile, rapido e preciso

I tuoi vantaggi

  • La procedura di misurazione secondo modulazione di fase con comportamento ottimale ad anello chiuso offre una maggiore prestazione e la massima produttività dell'impianto
  • Intervallo della temperatura d'esercizio fino a –40 °C per la massima affidabilità nei magazzini frigoriferi (a seconda del modello)
  • Varietà di interfacce sulla base di bus di campo ed Ethernet: elevata flessibilità, comunicazione veloce per la massima produttività
  • Comunicazioni anticipate di guasto e dati di diagnosi permettono l'analisi rapida del dispositivo e misure di manutenzione preventive per la massima disponibilità impianto
  • Alloggiamento in metallo, piccolo, robusto, compatibile con i connettori SpeedCon™: perfetta manipolazione anche in caso di spazio ridotto
  • Supporto di allineamento 3D con chiusura rapida per l'orientamento veloce e la facile sostituzione del dispositivo, che consente di risparmiare costi di montaggio e manutenzione
  • Rapido adattamento dei parametri grazie al display intuitivo da usare, per una regolazione perfetta dei sensori

Panoramica

Posizionamento affidabile, rapido e preciso

La famiglia di prodotti Dx100 unisce la tecnologia più moderna a un design innovativo. Il processo di misurazione laser a modulazione di fase garantisce elevati dati prestazionali che, in collaborazione con i produttori di motori, sono stati sviluppati per un'integrazione ottimale nei circuiti di regolazione. Il supporto di allineamento, l'alloggiamento più piccolo della rispettiva classe di sensori e il versatile sistema di collegamento con cavi ad attacco rapido garantiscono una gestione ottimale e ridotti costi complessivi di utilizzo.

In breve
  • Campo di misura fino a 300 m
  • Numerose interfacce di bus di campo
  • Disponibilità di comunicazioni anticipate di guasto e dati di diagnosi
  • Display con struttura intuitiva del menù e stato dei LED ben visibile
  • Piccolo e robusto alloggiamento in metallo
  • Supporto di allineamento con chiusura rapida disponibile come accessorio
  • Asole per la regolazione del punto zero per la sostituzione del dispositivo

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo di misura0,15 m ... 300 m, su pellicola di riflessione "Diamond Grade"
    Ripetibilità

    1,5 mm, con tempo passivo 10 ms

    0,75 mm, con tempo passivo 30 ms

    2 mm, con tempo passivo 10 ms

    1 mm, con tempo passivo 30 ms

    2,5 mm, con tempo passivo 10 ms

    1,25 mm, con tempo passivo 30 ms

    2,5 mm, con tempo passivo 30 ms

    0,5 mm

    1 mm

    2 mm

    Accuratezza

    ± 3 mm

    ± 4 mm

    ± 5 mm

    ± 2 mm

    ± 2,5 mm

    Oggetto da misurareRiflettore
    SSI
    Seriale✔ , RS-422
    PROFINET
    PROFIBUS DP
    CANopen
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    Tempo di ciclo di misurazione1 ms
    Tempo di uscita1 ms, ciclo di misurazione sincrono su richiesta PLC
    Temperatura ambiente di funzionamento–40 °C ... +75 °C, Funzionamento con custodia di raffreddamento, Funzionamento con riscaldamento
    Temperatura ambiente magazzino–40 °C ... +75 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su