Contatto
Feedback

Sensori di distanza Long-Range
DME5000

Misurazione di distanza di alta qualità e precisa

I tuoi vantaggi

  • Cicli di misura veloci permettono un'integrazione ottimizzata nel ciclo di regolazione e offrono in tal modo un incremento della produttività
  • Laser a luce rossa e fissaggi regolabili (accessori opzionali) consentono l'orientazione facile e rapida per un'installazione economica
  • Avvertenze e comunicazioni anticipate di guasto permettono una manutenzione preventiva per una disponibilità impianto incrementata
  • Custodia di metallo robusta e accessori di raffreddamento oltre che varianti di dispositivi offrono un'elevata riserva di funzione in condizioni ambientali difficili
  • Il display facile da usare con guida facile del menù consente la messa in funzione rapida e ottimizzata nei costi
  • Numerose interfacce seriali di bus di campo offrono un'elevata flessibilità per l'integrazione nell'applicazione
  • Il monitoraggio velocità integrato offre un'ulteriore sicurezza di processo
  • Accuratezza molto elevata e riproducibilità garantiscono la massima disponibilità dell'impianto

Panoramica

Misurazione di distanza di alta qualità e precisa

Il DME5000 è un sensore di distanza ad alta prestazione per misurare su un riflettore con distanze operative fino a 300 m. Elevata accuratezza e dinamica di misurazione, uscite ed ingressi di commutazione multifunzionali per funzioni di stand-by, preset e altre funzioni di sistema costituiscono alcuni dei vantaggi essenziali di questo sensore.

In breve
  • Campo di misura da 0,15 m ... 300 m
  • Tempi di misurazione molto veloci
  • Massima accuratezza, riproducibilità e disponibilità dell'impianto
  • Messa in funzione facile: display LC illuminato con informazione di diagnosi
  • Luce rossa visibile e supporto di orientazione con sistema a molla
  • Molte interfacce: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo di misura0,15 m ... 300 m, su pellicola di riflessione "Diamond Grade"
    Ripetibilità

    0,5 mm

    1 mm

    2 mm

    Accuratezza

    ± 2 mm

    ± 3 mm

    ± 5 mm

    Oggetto da misurareRiflettore
    SSI
    PROFIBUS DP
    Seriale✔ , RS-422
    HIPERFACE®
    DeviceNet™
    Tempo di uscita0,2 ms ... 2 ms
    Temperatura ambiente di funzionamento–40 °C ... +75 °C, Funzionamento con custodia di raffreddamento, Funzionamento con riscaldamento
    Temperatura ambiente magazzino–25 °C ... +75 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su