Contatto
Feedback

Sensori di distanza Long-Range

Sensori di distanza Long-Range rapidi, precisi, perfetti per le applicazioni di SICK

I sensori di distanza Long-Range di SICK uniscono in modo estremamente preciso i risultati della misurazione con un'elevata affidabilità e un grande campo di misura. I sensori di distanza Long-Range lavorano secondo il principio della misurazione del tempo di propagazione della luce e possono essere utilizzati per misurare o per misurare e commutare. Attraverso il grande campo di misura i sensori sono adatti per diversi settori e compiti molto diversi.

Filtrare secondo:
70.0 m 1500.0 m
2.0 ms 150.0 ms

5 risultato/i:

Risultato 1 - 5 di 5

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti Dx1000
Prestazioni lungimiranti
  • Sensore di distanza Long Range con laser a infrarossi con tecnologia HDDM+
  • Misurazioni su oggetti naturali (DT1000) o su riflettore (DL1000)
  • Alloggiamento impermeabile alla polvere e all'acqua (IP 65 e IP 67) in lega di alluminio altamente resistente alla corrosione
  • Ingressi e uscite digitali configurabili, uscita analogica, RS-422 / SSI
  • Misurazione su superfici calde (DT1000)
Famiglia di prodotti Dx100
Posizionamento affidabile, rapido e preciso
  • Campo di misura fino a 300 m
  • Numerose interfacce di bus di campo
  • Disponibilità di comunicazioni anticipate di guasto e dati di diagnosi
  • Display con struttura intuitiva del menù e stato dei LED ben visibile
  • Piccolo e robusto alloggiamento in metallo
  • Supporto di allineamento con chiusura rapida disponibile come accessorio
  • Asole per la regolazione del punto zero per la sostituzione del dispositivo
Famiglia di prodotti DME5000
Misurazione di distanza di alta qualità e precisa
  • Campo di misura da 0,15 m ... 300 m
  • Tempi di misurazione molto veloci
  • Massima accuratezza, riproducibilità e disponibilità dell'impianto
  • Messa in funzione facile: display LC illuminato con informazione di diagnosi
  • Luce rossa visibile e supporto di orientazione con sistema a molla
  • Molte interfacce: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Famiglia di prodotti Dx500
Misura di distanza precisa su oggetti naturali fino a 70 m su bianco, 30 m su nero
  • Distanza operativa fino a 30 m su nero, 70 m su bianco
  • Precisione di misura molto elevata e ripetibilità
  • Varianti riscaldate per l’impiego in magazzini frigorifero
  • Custodia robusta (IP 65) in lega di alluminio molto resistente
  • Interfacce seriali e uscite digitali e analogiche
  • Display per messa in servizio plug-and-play
Famiglia di prodotti DME4000
Sensore standard per distanze di misurazione fino a 220 m
  • Campo di misura 0,15 m ... 50 m / 0,15 m ... 130 m / 0,15 m ... 220 m
  • Brevi procedure di posizionamento per mezzo di tempi di misurazione molto veloci
  • Accuratezza molto elevata e riproducibilità
  • Messa in funzione facile: display LC illuminato con informazione di diagnosi
  • Concezione di montaggio e orientazione facili: supporto dell'orientazione con molla / luce rossa visibile
  • Molte interfacce: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet

Risultato 1 - 5 di 5

Torna su