Sensori ad ultrasuoni
UM30 / UM30-2

UM30-212111S10
6050943
Avvertenza: questa variante UM30 è certificata conformemente a "DIN EN 50155: Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Equipaggiamenti elettronici utilizzati sul materiale rotabile" nonché conformemente a "EN 45545-2: Applicazioni ferroviarie - Protezione al fuoco per i rotabili ferroviari - Parte 2: Requisiti per il comportamento al fuoco di materiali e componenti" (vedere "Downloads" --> "Certificati")
Pezzo
Copia shortlink
    • Caratteristiche meccaniche ed elettriche
      Tensione di alimentazione UVDC 9 V ... 30 V 1)
      Consumo energetico≤ 2,4 W 2)
      Tempo di inizializzazione< 300 ms
      Forma costruttivaCilindrico
      Materiale della custodia

      Metallo (ottone nichelato, PBT)

      Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro

      Dimensioni della filettaturaM30 x 1,5
      Tipo di collegamentoConnettore maschio, M12, 5 poli
      DisplayDisplay a LED, 2 x LED
      Peso150 g
      Uscita di emissioneDiritta
      Dimensioni (L x H x P)30 mm x 30 mm x 84 mm
      Grado di protezioneIP65 / IP67
      Classe di protezioneIII
      • 1) Valori limite; polarità protetta. Funzionamento in rete protetta da cortocircuiti: max. 8 A, classe 2.
      • 2) Senza carico.
    • Prestazione
      Campo di lavoro, distanza limite65 mm ... 350 mm, 600 mm
      Oggetto da misurareOggetti naturali
      Risoluzione≥ 0,18 mm
      Ripetibilità± 0,15 % 1)
      Accuratezza± 1 % 2) 3)
      Compensazione della temperatura
      Tempo di risposta64 ms
      Frequenza di commutazione12 Hz
      Tempo di uscita16 ms
      Frequenza degli ultrasuoni (tipica)400 kHz
      Campo di rilevamento (tipico)Vedere diagrammi
      Funzione supplementareModalità operative impostabili: punto di commutazione (DtO) / finestra di commutazione/sfondo (ObSB), uscita digitale inizializzabile, Uscita digitale programmabile, uscita digitale invertibile, Ritardo sull’avvio regolabile nell’uscita digitale, Sincronizzazione fino a 50 sensori, Multiplexer: nessuna interferenza reciproca fino a 50 sensori, Filtri di misurazione regolabili: filtro per valori di misura/intensità filtro/VGA/campo di rilevamento/sensibilità e propagazione del suono, Display (disattivabile), Resettare sull'impostazione di consegna
      • 1) Rispetto al valore di misura attuale, valore minimo ≥ risoluzione.
      • 2) Relativo al valore attuale misurato.
      • 3) Compensazione della temperatura disinseribile, temperatura non compensata: 0,17% / K.
    • Interfacce
      Uscita digitale
      Numero1 1)
      TipoPNP
      Massima corrente di uscita IA≤ 200 mA
      Ingresso multifunzione (MF)1 x MF
      Isteresi5 mm
      • 1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
    • Dati ambientali
      Temperatura ambiente di funzionamento–25 °C ... +70 °C
      Temperatura ambiente di stoccaggio–40 °C ... +85 °C
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Disegni tecnici

    UM30-212111S10
    Disegno quotato UM30-211, UM30-212, UM30-213
    UM30-212111S10
    Tipo di collegamento
    UM30-212111S10
    Schema di allacciamento UM30-21x111 UM30-21x114 connettore maschio M12, 5 poli
    UM30-212111S10
    Possibilità di regolazione
    UM30-212111S10
    Campo di rilevamento
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto