Sensori ad ultrasuoni
UC4

UC4-13341S01
6049509
Pezzo
Copia shortlink
    • Caratteristiche meccaniche ed elettriche
      Tensione di alimentazione UVDC 15 V ... 30 V 1)
      Consumo energetico≤ 0,9 W 2)
      Tempo di inizializzazione< 300 ms
      Forma costruttivaA forma di parallelepipedo
      Materiale della custodia

      Plastica (ABS)

      Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro

      Tipo di collegamentoConnettore maschio, M8, 3 poli
      Display2 x LED
      Peso10 g
      Uscita di emissioneDiritta
      Dimensioni (L x H x P)16 mm x 40,1 mm x 16,7 mm
      Grado di protezioneIP65 / IP67
      Classe di protezioneIII
      • 1) Valori limite; polarità protetta. Funzionamento in rete protetta da cortocircuiti: max. 8 A.
      • 2) Senza carico.
    • Prestazione
      Campo di lavoro, distanza limite13 mm ... 150 mm, 250 mm 1)
      Oggetto da misurareOggetti naturali
      Risoluzione≥ 0,1 mm
      Ripetibilità± 0,15 % 2)
      Accuratezza± 1 % 3)
      Tempo di risposta10 ms
      Frequenza di commutazione100 Hz
      Tempo di uscita5 ms
      Frequenza degli ultrasuoni (tipica)380 kHz
      Campo di rilevamento (tipico)Vedere diagrammi
      Funzione supplementareModalità operative impostabili: punto di commutazione (DtO) / finestra di commutazione/sfondo (ObSB), uscita digitale inizializzabile, uscita digitale invertibile, pulsante teach-in (disattivabile), Resettare sull'impostazione di consegna
      4)
      • 1) Teach-in a partire da 21 mm.
      • 2) Rispetto al valore di misura attuale, valore minimo ≥ risoluzione.
      • 3) Relativo al valore attuale misurato.
      • 4) Le funzioni possono variare in base alla variante del sensore.
    • Interfacce
      Uscita digitale
      Numero1 1)
      TipoPNP
      Massima corrente di uscita IA≤ 200 mA
      Isteresi2 mm
      • 1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
    • Dati ambientali
      Temperatura ambiente di funzionamento–25 °C ... +70 °C 1)
      Temperatura ambiente di stoccaggio–40 °C ... +85 °C
      Deriva termica0,17 % / K 2)
      • 1) Con temperature d'esercizio > 50 °C il lato posteriore del sensore UC4 deve essere montato con la superficie a contatto di un supporto.
      • 2) Relativo al valore attuale misurato.
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Disegni tecnici

    UC4-13341S01
    Disegno quotato
    UC4-13341S01
    Tipo di collegamento Connettore maschio M8, 3 poli
    UC4-13341S01
    Schema di allacciamento
    UC4-13341S01
    Possibilità di regolazione
    UC4-13341S01
    Campo di rilevamento UC4-13
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto