Sensori ad ultrasuoni
UC30 / UC30-2
UC30-215163
6054716
Disponibile a magazzino
-
Dati tecnici
-
Download
-
Accessori
-
Video
-
Assistenza e supporto
-
Dati dogana
-
- Caratteristiche meccaniche ed elettriche
Tensione di alimentazione UV DC 9 V ... 30 V 1) 2) Consumo energetico ≤ 1,2 W 3) Tempo di inizializzazione < 450 ms 4) Forma costruttiva A forma di parallelepipedo Materiale della custodia Plastica (PBT/PET)
Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro
Tipo di collegamento Connettore maschio, M12, 5 poli Display 2 x LED Peso 240 g Uscita di emissione Diritta Dimensioni (L x H x P) 62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm Grado di protezione IP65 / IP67 Classe di protezione III - 1) Valori limite; polarità protetta. Funzionamento in rete protetta da cortocircuiti: max. 8 A, classe 2.
- 2) 15 V ... 30 V in caso di utilizzo dell’uscita di tensione analogica.
- 3) Senza carico.
- 4) Il rilevamento successivo del segnale analogico può prolungare il tempo di inizializzazione a seconda dell'applicazione fino al 200%.
- Prestazione
Campo di lavoro, distanza limite 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm Oggetto da misurare Oggetti naturali Risoluzione ≥ 0,18 mm Ripetibilità ± 0,15 % 1) Accuratezza ± 1 % 2) 3) Compensazione della temperatura ✔ Tempo di risposta 240 ms 4) Tempo di uscita 60 ms Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 80 kHz Campo di rilevamento (tipico) Vedere diagrammi Funzione supplementare Teach-in dell'uscita analogica, si può parametrizzare l'uscita analogica, si può invertire l'uscita analogica, Sincronizzazione fino a 50 sensori, Multiplexer: nessuna interferenza reciproca fino a 50 sensori, Filtri di misurazione regolabili: filtro per valori di misura/intensità filtro/VGA/campo di rilevamento/sensibilità e propagazione del suono, Resettare sull'impostazione di consegna - 1) Rispetto al valore di misura attuale, valore minimo ≥ risoluzione.
- 2) Relativo al valore attuale misurato.
- 3) Compensazione della temperatura disinseribile, temperatura non compensata: 0,17% / K.
- 4) Il rilevamento successivo del segnale analogico può prolungare il tempo di risposta a seconda dell'applicazione fino al 200%.
- Interfacce
Uscita analogica Numero 1 Tipo Uscita corrente / uscita tensione Funzione Commutazione automatica tra uscita di corrente e di tensione in funzione del carico Corrente 4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 1) Tensione 0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω Risoluzione 12 bit Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF - 1) Con 4 mA ... 20 mA e Uv ≤ 20 V max. carico ≤ 100 Ω.
- Dati ambientali
Temperatura ambiente di funzionamento –25 °C ... +70 °C Temperatura ambiente di stoccaggio –40 °C ... +85 °C
- Classificazioni
ECl@ss 5.0 27270804 ECl@ss 5.1.4 27270804 ECl@ss 6.0 27270804 ECl@ss 6.2 27270804 ECl@ss 7.0 27270804 ECl@ss 8.0 27270804 ECl@ss 8.1 27270804 ECl@ss 9.0 27270804 ECl@ss 10.0 27270804 ECl@ss 11.0 27270804 ETIM 5.0 EC001846 ETIM 6.0 EC001846 ETIM 7.0 EC001846 UNSPSC 16.0901 41111960
-
Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto Nascondere tutto
-
-
-