Sensori ad ultrasuoni
UC30 / UC30-2

UC30-215162
6054715
Pezzo
Copia shortlink
    • Caratteristiche meccaniche ed elettriche
      Tensione di alimentazione UVDC 9 V ... 30 V 1)
      Consumo energetico≤ 1,2 W 2)
      Tempo di inizializzazione< 450 ms
      Forma costruttivaA forma di parallelepipedo
      Materiale della custodia

      Plastica (PBT/PET)

      Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro

      Tipo di collegamentoConnettore maschio, M12, 5 poli
      Display2 x LED
      Peso240 g
      Uscita di emissioneDiritta
      Dimensioni (L x H x P)62,2 mm x 62,2 mm x 36,7 mm
      Grado di protezioneIP65 / IP67
      Classe di protezioneIII
      • 1) Valori limite; polarità protetta. Funzionamento in rete protetta da cortocircuiti: max. 8 A, classe 2.
      • 2) Senza carico.
    • Prestazione
      Campo di lavoro, distanza limite600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
      Oggetto da misurareOggetti naturali
      Risoluzione≥ 0,18 mm
      Ripetibilità± 0,15 % 1)
      Accuratezza± 1 % 2) 3)
      Compensazione della temperatura
      Tempo di risposta240 ms
      Frequenza di commutazione3 Hz
      Tempo di uscita60 ms
      Frequenza degli ultrasuoni (tipica)80 kHz
      Campo di rilevamento (tipico)Vedere diagrammi
      Funzione supplementareModalità operative impostabili: punto di commutazione (DtO) / finestra di commutazione/sfondo (ObSB), uscita digitale inizializzabile, Uscita digitale programmabile, uscita digitale invertibile, Ritardo sull’avvio regolabile nell’uscita digitale, Sincronizzazione fino a 50 sensori, Multiplexer: nessuna interferenza reciproca fino a 50 sensori, Filtri di misurazione regolabili: filtro per valori di misura/intensità filtro/VGA/campo di rilevamento/sensibilità e propagazione del suono, Resettare sull'impostazione di consegna
      • 1) Rispetto al valore di misura attuale, valore minimo ≥ risoluzione.
      • 2) Relativo al valore attuale misurato.
      • 3) Compensazione della temperatura disinseribile, temperatura non compensata: 0,17% / K.
    • Interfacce
      Uscita digitale
      Numero2 1)
      TipoPNP
      Massima corrente di uscita IA≤ 200 mA
      Ingresso multifunzione (MF)1 x MF
      Isteresi100 mm
      • 1) PNP: HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = 0 V.
    • Dati ambientali
      Temperatura ambiente di funzionamento–25 °C ... +70 °C
      Temperatura ambiente di stoccaggio–40 °C ... +85 °C
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Disegni tecnici

    UC30-215162
    Disegno quotato UC30-215
    UC30-215162
    Tipo di collegamento
    UC30-215162
    Schema di allacciamento
    UC30-215162
    Possibilità di regolazione
    UC30-215162
    Campo di rilevamento UM30-215, UC30-215
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto