Contatto
Feedback

Sensori ad ultrasuoni
UC30 / UC30-2

UC30-21416A
6054710
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Caratteristiche meccaniche ed elettriche
      Tensione di alimentazione UVDC 9 V ... 30 V 1)
      Consumo energetico≤ 1,2 W 2)
      Tempo di inizializzazione< 380 ms
      Forma costruttivaA forma di parallelepipedo
      Materiale della custodia

      Plastica (PBT/PET)

      Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro

      Tipo di collegamentoConnettore maschio, M12, 5 poli
      Display2 x LED
      Peso180 g
      Uscita di emissioneDiritta
      Dimensioni (L x H x P)62,2 mm x 62,2 mm x 32,7 mm
      Grado di protezioneIP65 / IP67
      Classe di protezioneIII
      • 1) Valori limite; polarità protetta. Funzionamento in rete protetta da cortocircuiti: max. 8 A, classe 2.
      • 2) Senza carico.
    • Prestazione
      Campo di lavoro, distanza limite350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm
      Oggetto da misurareOggetti naturali
      Risoluzione≥ 0,18 mm
      Ripetibilità± 0,15 % 1)
      Accuratezza± 1 % 2) 3)
      Compensazione della temperatura
      Tempo di risposta180 ms
      Frequenza di commutazione4 Hz
      Tempo di uscita43 ms
      Frequenza degli ultrasuoni (tipica)120 kHz
      Campo di rilevamento (tipico)Vedere diagrammi
      Funzione supplementareModalità operative impostabili: punto di commutazione (DtO) / finestra di commutazione/sfondo (ObSB), uscita digitale inizializzabile, Uscita digitale programmabile, uscita digitale invertibile, Ritardo sull’avvio regolabile nell’uscita digitale, Sincronizzazione fino a 50 sensori, Multiplexer: nessuna interferenza reciproca fino a 50 sensori, Filtri di misurazione regolabili: filtro per valori di misura/intensità filtro/VGA/campo di rilevamento/sensibilità e propagazione del suono, pulsante teach-in (disattivabile), Resettare sull'impostazione di consegna
      • 1) Rispetto al valore di misura attuale, valore minimo ≥ risoluzione.
      • 2) Relativo al valore attuale misurato.
      • 3) Compensazione della temperatura disinseribile, temperatura non compensata: 0,17% / K.
    • Interfacce
      IO-Link✔ , IO-Link V1.0
      FunzioneDati di processo, Parametrizzazione, diagnosi
      Uscita digitale
      Numero1 1)
      TipoOpposizione di fase: PNP/NPN
      Massima corrente di uscita IA≤ 100 mA
      Ingresso multifunzione (MF)1 x MF
      Isteresi50 mm
      • 1) Controfase: PNP/NPN HIGH = UV - (< 3 V) / LOW < 3 V.
    • Dati ambientali
      Temperatura ambiente di funzionamento–25 °C ... +70 °C
      Temperatura ambiente di stoccaggio–40 °C ... +85 °C
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Disegni tecnici

    UC30-21416A
    Disegno quotato UC30-214
    UC30-21416A
    Tipo di collegamento
    UC30-21416A
    Schema di allacciamento
    UC30-21416A
    Possibilità di regolazione
    UC30-21416A
    Campo di rilevamento UM30-214, UC30-214
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su