Sensori ad ultrasuoni
UC30 / UC30-2

UC30-214163
6054712
Pezzo
Copia shortlink
    • Caratteristiche meccaniche ed elettriche
      Tensione di alimentazione UVDC 9 V ... 30 V 1) 2)
      Consumo energetico≤ 1,2 W 3)
      Tempo di inizializzazione< 450 ms 4)
      Forma costruttivaA forma di parallelepipedo
      Materiale della custodia

      Plastica (PBT/PET)

      Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro

      Tipo di collegamentoConnettore maschio, M12, 5 poli
      Display2 x LED
      Peso180 g
      Uscita di emissioneDiritta
      Dimensioni (L x H x P)62,2 mm x 62,2 mm x 32,7 mm
      Grado di protezioneIP65 / IP67
      Classe di protezioneIII
      • 1) Valori limite; polarità protetta. Funzionamento in rete protetta da cortocircuiti: max. 8 A, classe 2.
      • 2) 15 V ... 30 V in caso di utilizzo dell’uscita di tensione analogica.
      • 3) Senza carico.
      • 4) Il rilevamento successivo del segnale analogico può prolungare il tempo di inizializzazione a seconda dell'applicazione fino al 200%.
    • Prestazione
      Campo di lavoro, distanza limite350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm
      Oggetto da misurareOggetti naturali
      Risoluzione≥ 0,18 mm
      Ripetibilità± 0,15 % 1)
      Accuratezza± 1 % 2) 3)
      Compensazione della temperatura
      Tempo di risposta180 ms 4)
      Tempo di uscita43 ms
      Frequenza degli ultrasuoni (tipica)120 kHz
      Campo di rilevamento (tipico)Vedere diagrammi
      Funzione supplementareTeach-in dell'uscita analogica, si può parametrizzare l'uscita analogica, si può invertire l'uscita analogica, Sincronizzazione fino a 50 sensori, Multiplexer: nessuna interferenza reciproca fino a 50 sensori, Filtri di misurazione regolabili: filtro per valori di misura/intensità filtro/VGA/campo di rilevamento/sensibilità e propagazione del suono, Resettare sull'impostazione di consegna
      • 1) Rispetto al valore di misura attuale, valore minimo ≥ risoluzione.
      • 2) Relativo al valore attuale misurato.
      • 3) Compensazione della temperatura disinseribile, temperatura non compensata: 0,17% / K.
      • 4) Il rilevamento successivo del segnale analogico può prolungare il tempo di risposta a seconda dell'applicazione fino al 200%.
    • Interfacce
      Uscita analogica
      Numero1
      TipoUscita corrente / uscita tensione
      FunzioneCommutazione automatica tra uscita di corrente e di tensione in funzione del carico
      Corrente4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 1)
      Tensione0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
      Risoluzione12 bit
      Ingresso multifunzione (MF)1 x MF
      • 1) Con 4 mA ... 20 mA e Uv ≤ 20 V max. carico ≤ 100 Ω.
    • Dati ambientali
      Temperatura ambiente di funzionamento–25 °C ... +70 °C
      Temperatura ambiente di stoccaggio–40 °C ... +85 °C
    • Classificazioni
      ECl@ss 5.027270804
      ECl@ss 5.1.427270804
      ECl@ss 6.027270804
      ECl@ss 6.227270804
      ECl@ss 7.027270804
      ECl@ss 8.027270804
      ECl@ss 8.127270804
      ECl@ss 9.027270804
      ECl@ss 10.027270804
      ECl@ss 11.027270804
      ECl@ss 12.027272806
      ETIM 5.0EC001846
      ETIM 6.0EC001846
      ETIM 7.0EC001846
      ETIM 8.0EC001846
      UNSPSC 16.090141111960

    Disegni tecnici

    UC30-214163
    Disegno quotato UC30-214
    UC30-214163
    Tipo di collegamento
    UC30-214163
    Schema di allacciamento
    UC30-214163
    Possibilità di regolazione
    UC30-214163
    Campo di rilevamento
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto