Contatto
Feedback

Sensori ad ultrasuoni

Misurare in modo versatile e preciso con i sensori ad ultrasuoni di SICK

I sensori a ultrasuoni di SICK sfruttano le caratteristiche del suono. I sensori rilevano accuratamente oggetti e distanze con un’eccellente soppressione di sfondo e insensibilità rispetto alle condizioni ambientali come polvere o nebbia. L’applicazione determina l’uscita in base alle esigenze: digitale, analogica o con combinazione digitale e analogica.

Filtrare secondo:
2.5 ms 180.0 ms
250.0 mm 8000.0 mm

7 risultato/i:

Risultato 1 - 7 di 7

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti UC30
Immunità. Affidabilità. Forma cubica.
  • Misurazione affidabile, indipendentemente dal colore del materiale, dalla trasparenza, dalla brillantezza e dalla luce ambiente
  • Custodia di forma cubica con tasti Teach-in
  • Distanze operative fino a 8.000 mm
  • Uscita analogica, uscita digitale controfase con IO-Link o due uscite digitali PNP/NPN
  • Immune a sporco, polvere, umidità e nebbia
  • Sensibilità regolabile
Famiglia di prodotti UM12
Sensore piccolo, vasto impiego
  • Misurazione affidabile, indipendentemente dal colore del materiale, dalla trasparenza, dalla brillantezza e dalla luce ambientale
  • Custodia di metallo M12 molto corta e robusta
  • Varianti con uscita di commutazione PNP/NPN o uscita analogica
  • Immune a sporco, polvere, umidità e nebbia
  • Rilevamento, misurazione o posizionamento con tecnologia ad ultrasuoni
  • Teach-in tramite conduttore
Famiglia di prodotti UD18
Controllo degli strati doppi e dei punti adesivi per carta, cartone, metallo e materiale plastico
  • Classificazione del materiale in strato inesistente, singolo o doppio
  • Plug-and-play, livelli di sensibilità selezionabili e programmabili con modifica durante il funzionamento dell’impianto
  • Fino a quattro livelli individuali di sensibilità
  • Distanza di montaggio variabile
  • LED visibili da qualsiasi angolazione
  • Immune a sporco, polvere e umidità
Famiglia di prodotti UC4
Piccolo, preciso, ultrasuoni
  • Misurazione affidabile indipendentemente dal colore del materiale, trasparenza, brillantezza e luce ambiente
  • Tecnologia a ultrasuoni in una piccola custodia
  • Rilevamento, misurazione e posizionamento con tecnologia ad ultrasuoni
  • Varianti con uscita digitale PNP/NPN, uscita analogica o uscita controfase con IO-Link
  • Pulsante teach-in
  • Soppressione di sfondo precisa
  • Immune a sporco, polvere, umidità e nebbia
Famiglia di prodotti UM30
La soluzione di problemi universale
  • Misurazione affidabile, indipendentemente dal colore del materiale, dalla trasparenza, dalla brillantezza e dalla luce ambiente
  • Distanza operativa: fino a 8.000 mm
  • Display per impostazione rapida e flessibile del sensore
  • Immune a sporco, polvere, umidità e nebbia
  • Molte interfacce possibili, incluso IO-Link
  • Sensibilità regolabile
Famiglia di prodotti UC12
Tecnologia ad ultrasuoni nella forma costruttiva classica del sensore
  • La rilevazione oggetto è indipendente dal colore e dalla luce ambiente, riconoscimento anche di pellicole trasparenti, vetro, liquidi e bottiglie
  • Teach-in facile e veloce tramite pulsante Teach-in
  • Immune a sporco, polvere e nebbia
  • Due uscite digitali complementari (Q, /Q)
  • Ottima soppressione dello sfondo (BGS)
  • Tre modalità di commutazione: distanza dall’oggetto (DtO) / finestra (Wnd) o oggetto tra sensore e sfondo (ObSB)
Famiglia di prodotti UM18
Impostazione facile, riconoscimento perfetto
  • Misurazione affidabile, indipendentemente dal colore del materiale, dalla trasparenza, dalla brillantezza e dalla luce ambiente
  • Distanze operative fino a 1.300 mm
  • Custodia M18 corta di metallo o plastica con lunghezze da 42 mm
  • Forma costruttiva dritta o angolata
  • Immune a sporco, polvere, umidità e nebbia
  • Molte interfacce possibili, incluso IO-Link

Risultato 1 - 7 di 7

Torna su