KTS Core Color

Rilevamento di contrasto e colore semplificati

KTS Core Color riunisce subito due funzioni in un sensore: il rilevamento di differenze di contrasto e di colore. Grazie al nuovissimo KTS Core Color, SICk offre ora anche nel segmento base dei sensori di contrasto un dispositivo sempre efficiente sia in caso di differenze di contrasto, che per quanto riguarda il rilevamento di colori: è semplice, affidabile e potente.

Scelta dei prodotti

KTS Prime Gap Detection

Per poter rilevare in modo affidabile anche spazi piccoli

Per rilevare in modo affidabile spazi minimi tra due oggetti, KTS Gap Detection è proprio la soluzione giusta. Non importa se si tratti di rilevamento passo-passo o di controllo di bordi di taglio, la nuova soluzione di sensori KTS di SICK rileva stabilmente qualsiasi fessura, anche piccola.

Scelta dei prodotti

KTS Prime, KTX Prime

Combinazione innovativa e potente di sensori di contrasto e colori

Prestazioni eccezionali per una gamma di applicazioni. I sensori di contrasto KTS e KTX Prime rilevano persino oggetti difficili con differenze di contrasto e di colore minime. Sono molto semplici da utilizzare, dispongono di funzioni di diagnostica, cambi formato flessibili e molto altro ancora.

Scelta dei prodotti

KTS Core

Rilevamento di contrasto e colore universale in una custodia moderna

KTS Core – stabilità di processo elevata e minimizzazione di tempi di guasto in ambiti applicativi universali. I sensori consentono un rilevamento stabile e preciso di differenze di contrasto. Il pratico display e le impostazioni di sensore flessibili assicurano semplicità di utilizzo.

Scelta dei prodotti

KTS Prime, KTX Prime

Rilevamento affidabile di contrasto anche su grandi distanze

KTS Prime e KTX Prime con distanze di rilevamento elevate gestiscono il rilevamento di contrasti in applicazioni impegnative con distanze elevate dagli oggetti che possono arrivare fino a 150 mm.

Scelta dei prodotti

KTL180

Rilevamento sicuro degli oggetti ad alte velocità macchina

I sensori di contrasto KTL180 sono perfetti per il rilevamento di contrasti a fronte di ingombro minimo e processi meccanici che si svolgono rapidamente. Grazie alla memorizzazione integrata dei job, per questi sensori, cambi di formato rapidi non rappresentano un problema. In combinazione con la gamma completa di fibre ottiche di SICK risultano davvero imbattibili.

Scelta dei prodotti

KTM

Piccolo, semplice, veloce, robusto

I potenti e veloci sensori di contrasto KTM nella loro custodia miniaturizzata consentono un impiego universale e con il minimo ingombro in una pluralità di applicazioni. Le varianti in acciaio inossidabile per ambienti difficili e laser con una distanza di rilevamento che può arrivare fino a 250 mm completano la gamma di prodotti.

Scelta dei prodotti
KTS Core Color
KTS Prime Gap Detection
KTS Prime, KTX Prime
KTS Core
KTS Prime, KTX Prime
KTL180
KTM

Le nostre soluzioni

Qui si possono trovare i prodotti o le famiglie di prodotti adatti

Filtrare secondo:

8 risultato/i:

Risultato 1 - 8 di 8

Piccolo, semplice, veloce, robusto
  • Elevata risoluzione della scala di grigi
  • La particolare camera ottica consente performance elevate anche su superfici riflettenti
  • Autoapprendimento (teach-in) statico e dinamico in una variante
  • Frequenza di commutazione: fino a 15 kHz
  • Distanza di rilevamento: 12,5 mm con LED RGB e bianco, fino a 250 mm come variante laser
  • Interfaccia IO-Link
Confrontare adesso
Selezionare
Piccolo, semplice, veloce
  • Custodia miniaturizzata
  • Elevata risoluzione della scala dei grigi
  • Rilevamento affidabile del contrasto con materiali lucidi grazie alla particolare camera ottica
  • Frequenza di commutazione: 10 kHz
  • Luce bianca
Confrontare adesso
Selezionare
Rilevamento universale del contrasto in alloggiamento moderno
  • LED bianchi o LE RGB
  • Elevata risoluzione della scala dei grigi
  • La particolare camera ottica consente performance elevate anche su superfici riflettenti
  • Frequenza di commutazione 25 kHz
  • Display per facile impostazione sensore
  • Teach-in a 2 punti e dinamico
  • Regolazione manuale della soglia di commutazione
  • Funzionamento light on/dark on
Confrontare adesso
Selezionare
Rilevamento del contrasto con TwinEye-Technology e comprovata custodia per le migliori prestazioni del sensore
  • TwinEye-Technology per maggiore profondità di campo e tolleranza della distanza di rilevamento
  • Frequenza di commutazione 50 kHz e oscillazione 5 μs
  • Rilevamento affidabile del contrasto con materiali lucidi grazie a un elevato campo dinamico
  • Display a 7 segmenti
  • Modalità colore
  • Feedback montaggio
  • IO-Link e funzioni di automatizzazione
  • Impostazioni sensore flessibili grazie a diversi parametri sensore
Confrontare adesso
Selezionare
Innovativa TwinEye-Technology per un migliore riconoscimento del contrasto
  • TwinEye-Technology per maggiore profondità di campo e tolleranza della distanza di rilevamento
  • Frequenza di commutazione 50 kHz e oscillazione 5 μs
  • Rilevamento affidabile del contrasto con materiali lucidi grazie a un elevato campo dinamico
  • Display a 7 segmenti
  • Modalità colore
  • Feedback montaggio
  • IO-Link e funzioni di automatizzazione
  • Impostazioni sensore flessibili grazie a diversi parametri sensore
Confrontare adesso
Selezionare
Rilevamento sicuro degli oggetti ad alte velocità macchina
  • Frequenza di commutazione a 31,2 kHz con un tempo di risposta di 16 µs
  • Elevato range dinamico
  • Display a 7 segmenti multifunzione
  • Protezione dei job per un facile cambio del formato
  • Teach-in a 1 punto, a 2 punti e dinamico
  • Funzione master-slave
  • Ampia scelta di fibre ottiche diverse
Confrontare adesso
Selezionare
Sensore di contrasto laser
  • Variante Laser con campo di rilevamento da 30 mm fino a 800 mm
  • Punto luminoso laser molto piccolo e preciso (classe 2)
  • Elevata sequenza di commutazione di 17 kHz
  • Indicazione dell'affidabilità di rilevamento mediante il pannello di comando
  • Punto luminoso molto preciso
Confrontare adesso
Selezionare
Valore di soglia regolabile individualmente
  • È possibile impostare valori di soglia individuali
  • Custodia particolare: montaggio con una sola vite
  • Possibilità di montaggio fisso di due sensori
  • Riconosce da 1 a 18 marcature di diversi colori
  • Autoapprendimento semplice mediante un pulsante
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 8 di 8

Ampia gamma di sensori di contrasto

Ampia e moderna gamma di sensori di contrasto per il rilevamento di differenze di contrasto e di colore

I sensori di contrasto vengono prevalentemente impiegati in macchine per imballaggio e stampa per il rilevamento di marcature di stampa, ma sono però anche adatti per qualsiasi altra applicazione basata su differenze di contrasto e/o di colore. I sensori di contrasto di SICK rilevano anche scostamenti minimi in caratteristiche di contrasto nonostante velocità molto elevate, ad es. nel riempimento di tubetti o rilevamento della superficie di wafer. Differenziano persino tra livelli di grigio molto deboli su superfici opache, lucide o trasparenti. Per i vari requisiti sono disponibili diverse varianti di dispositivi con o senza IO-link che si distinguono per quanto riguarda principio di misura, metodo di teach-in e distanza di rilevamento.

Possono rilevare qualsiasi materiale per imballaggio, persino materiali molto lucidi su nastri sventolanti.

La gamma comprende una serie di custodie diverse e di procedimenti di teach-in per qualunque applicazione.

Possibilità di diagnostica, visualizzazioni e semplicità di cambio formato tramite IO-link.

SICK offre il sensore di contrasto giusto per la vostra applicazione

TwinEye-Technology®

Rilevamento di materiali difficili grazie alla TwinEye-Technology®

In qualità di leader a livello tecnologico e sul mercato del settore dei sensori di contrasto, SICK fa sempre in modo di trarre il massimo dai suoi sensori. Materiali molto lucidi e molto svolazzanti o con differenze di contrasto minime rappresentano una sfida impegnativa per molti sensori, ma non per KTS Prime e KTX Prime. La brevettata TwinEye-Technolgie® consente di azionare due ricevitori in parallelo che garantiscono una maggiore stabilità di rilevamento. Una profondità di campo superiore e tolleranze di distanze di rilevamento elevate di +/- 5 mm assicurano massima affidabilità a fronte di massima accuratezza e velocità di passaggio elevata.

Materiali molto lucidi, fortemente svolazzanti e con poco contrasto vengono rilevati in modo sicuro e affidabile.

La TwinEye-Technolgy® è integrata nelle custodie dei sensori KTS e KTX Prime.

I sensori di contrasto ideali per il rilevamento sicuro di materiali difficili

Controllo qualità

Combinazione raffinata tra sensore di contrasto e colori per rilevamento del colore e controllo qualità

I sensori di contrasto KTS e KTX Prime rilevano persino oggetti difficili con differenze di contrasto e di colore minime. Con l’ausilio della modalità colore rilevano in modo affidabile caratteristiche di colore diverse, persino differenze di colore e di contrasto ridotte. Così ad es. per la produzione di cavi o fili è possibile espellere tempestivamente materiale non conforme o non tinto correttamente. La modalità colore è inoltre idonea per operazioni di smistamento e per tutte le applicazioni in cui il colore è un criterio di selezione decisivo.
Il materiale difettoso o non tinto correttamente viene smistato puntualmente.

Rilevamento affidabile di differenze di contrasto minime o di caratteristiche cromatiche.

Rilevamento coperchi di bottiglie – smistamento in base al colore.

Combinazione perfetta tra sensori di contrasto e colori

Rilevamento universale del contrasto

KTM e KTS Core – Rilevamento universale del contrasto in modo semplice e rapido

I sensori di contrasto KTM e KTS Core convincono in una serie di applicazioni per le loro prestazioni elevate. Provvedono a un rilevamento stabile e preciso di differenze di contrasto in processi meccanici rapidi. Stabilità di processo elevata e tempi di guasto minimo sono ciò che ne consegue. Grazie alla sua custodia miniaturizzata, KTM Core s’inserisce nel vostro impianto anche in condizioni di spazio ristrette. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla messa in servizio rapida e semplice. Impostazioni manuali della soglia di commutazione e diversi procedimenti di teach-in rendono i sensori la soluzione ideale nell’industria degli imballaggi nonché della stampa e della carta, ad es. per il posizionamento di tubetti o l’allineamento di etichette.

Rilevamento affidabile delle marcature di stampa con KTM Core.

Rilevamento rapido e preciso del contrasto con KTS Core.

Rilevamento del contrasto svolto con facilità