Vantaggi

Così versatili come le tue possibilità d’impiego – i sensori di colore di SICK
I sensori di colore rilevano i colori degli oggetti. A tal fine i sensori emettono luce attraverso l’intera area visibile agli oggetti da controllare, dalla luce riflessa calcolano le percentuali di colore e le confrontano con valori cromatici di riferimento appresi in precedenza.
Dove il colore fa la differenza, SICK offre soluzioni adatte: da condizioni di spazio ristrette, passando per processi rapidi fino al controllo preciso della nuance di colore.

Risoluzione cromatica molto elevata su distanze variabili – CSS High Resolution
Grazie alla sua risoluzione cromatica molto elevata, il sensore di colore CSS High Resolution distingue nuance di colore difficili da distinguere persino per l’occhio umano. Anche nel caso di grandezze di oggetti diverse e distanze variabili dal sensore, CSS High Resolution assegna correttamente le tonalità di colore. Ulteriori tratti distintivi dei dispositivi sono rappresentati dall’emissione di valori cromatici, il display TFT a colori e l’interfaccia IO-Link, che consente ad es. la trasmissione e memorizzazione parallela di max. 24 colori.

CSS High Resolution adegua automaticamente la sua valutazione del colore alla distanza dall’oggetto. Questo garantisce flessibilità di processo.

Sul display del sensore visualizza i valori cromatici (RGB o L*a*b) nonché la somiglianza tra un colore rilevato e il colore appreso.

IO-Link consente una messa in servizio rapida del sensore, molte regolazioni possibili e monitoraggio in tempo reale intelligente.
CSS High Resolution convince per prestazioni elevate in termini di risoluzione cromatica e distanza di rilevamento – persino quando questa varia. Ulteriori vantaggi sono rappresentati dall’emissione di valori cromatici, il display TFT a colori e l’interfaccia IO-Link.

Rilevamento rapido di max. 24 colori in un processo – CSS/CSX High Speed
Con una frequenza di commutazione da 13,8 kHz, il CSS/CSX High Speed è particolarmente adatto per velocità di trasporto elevate, ad es. in processi di smistamento o per il rilevamento rapido di marcature colorate. Attraverso IO-Link è possibile trasmettere e memorizzare esternamente fino a 24 colori nonché valori di colore grezzi (RGB/L*a*b).

Con una frequenza di commutazione da 13,8 kHz, i sensori di colore CSS/CSX High Speed sono adatti anche per velocità di processo elevate.

Durch Verknüpfung seiner 4 Schaltausgänge kann der Sensor 15 Farben ausgeben, mithilfe von IO-Link sogar 24 Farben.

Il CSS/CSX High Speed mostra la differenza tra colore appreso e colore registrato. Tramite IO-Link è inoltre possibile leggere i valori cromatici (RGB o L*a*b).