Sensori Array

Sensori array: per la guida a bordo e rilevamento del diametro

I sensori array funziona secondo il principio di tastatura. Riconoscono i bordi più piccoli in base alla differenza di grigi nel campo di commutazione. Il posizionamento, ad esempio di un foglio di carta lungo il bordo del nastro o lungo una linea di contrasto, è solo una delle tante applicazioni possibili. Altre applicazioni sono il rilevamento di ampiezza, diametro e fessure. Nel funzionamento a riflettore i sensori array riconoscono anche i materiali trasparenti.

1 risultato/i:

Maggiore flessibilità e comunicazione efficiente
  • Possibilità di teach-in di bordi selezionati
  • Display TFT a colori
  • Diverse modalità d’esercizio per varie applicazioni
  • Variante Core e Prime per diversi campi d’applicazione
  • Grande campo di misura fino a 50 mm
  • Distanza di rilevamento di 25 mm o 100 mm
  • Ripetibilità fino a 30 µm