Contatto
Feedback

Sensori a fibra ottica

Flessibili anche negli angoli più piccoli

Quando lo spazio di montaggio è limitato o quando devono essere rilevati oggetti di piccolissime dimensioni, i amplificatore a fibra ottica sono la soluzione ideale. Se poi si aggiungono esigenze specifiche, ad esempio in fatto di distanza operativa, resistenza termica e resistenza del materiale, oppure in fatto di flessibilità di montaggio, la combinazione intelligente tra sensore e conduttore ottico è la soluzione perfetta. Un’ampia scelta di conduttori ottici con teste ottiche adatte alle specifiche applicazioni è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

3 risultato/i:

Risultato 1 - 3 di 3

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti WLL180T
Primo al mondo per distanza operativa e prestazione
  • Tempo di risposta selezionabile fino a 16 μs
  • Distanza di commutazione fino a 20 m (sistema a sbarramento); fino a 1400 mm (sistema a pulsantiera)
  • Compatibile con bus, con anti-interferenza
  • Display digitale con 2 x 4 cifre
  • Isteresi regolabile
  • Display girevole
  • Elaborazione ad alta risoluzione dei segnali
  • Scale temporali programmabili
Famiglia di prodotti GLL170
Rilevamento in modo semplice e flessibile
  • Gestione intuitiva
  • Tempo di risposta rapido di 50 μs
  • Impostazione della soglia di commutazione mediante potenziometro o Teach-in con tasto o cavo
  • Elevata robustezza tramite grado di protezione IP 66
  • Commutazione PNP/NPN (variante teach-in)
  • 4 cifre, visualizzazione digitale (variante teach-in)
  • Fissaggio variabile
  • Disponibilità di diversi tipi di collegamento
Famiglia di prodotti WLL170-2
Versatilità per applicazioni standard
  • Tempo di risposta rapido di 50 μs
  • Impostazione della soglia di commutazione mediante potenziometro o Teach-in con tasto o cavo
  • Quattro modalità diverse di Teach
  • Facile installazione
  • LED emettitore rosso o verde

Risultato 1 - 3 di 3

Torna su