Contatto
Feedback

Fibre ottiche

Il cuore del sistema

L’aspetto principale di una soluzione con sensore specificatamente pensato per una determinata applicazione è la scelta della fibra ottica ideale e della versione più adatta. La vasta gamma di fibre ottiche in plastica e fibre di vetro di SICK permette di realizzare la soluzione di automatizzazione ideale. In particolare, per quei compiti in cui le fibre ottiche devono essere adattate specificamente per l’applicazione, quando serve un cablaggio flessibile, quando ci sono condizioni di temperatura elevate o quando è necessaria una resistenza specifica del materiale. Le fibre ottiche in materiale plastico si contraddistinguono in particolare per raggi di curvatura minimi e massima flessibilità. Sono accorciabili a piacere mentre le fibre ottiche in vetro sono resistenti agli agenti chimici e sono adatti per intervalli di temperatura particolarmente ampi. Le diverse combinazioni di bussole terminali o di bussole speciali consentono di realizzare qualsiasi soluzione di montaggio. A seconda del campo di impiego, il rivestimento protettivo della fibra ottica può essere in plastica, in metallo o, nel caso di esposizione ad agenti chimici aggressivi, in teflon.

1 risultato/i:

Famiglia di prodotti LL3
Il cuore del sistema: le fibre ottiche di SICK
  • Ampia scelta di fibre ottiche in materiale plastico e fibra di vetro
  • Conduttori ottici resistenti alle alte temperature e agli agenti chimici
  • Disponibili con bussole filettate e lisce, file luminose continue (Array), versioni con deflettore a 90°
  • Ottica focalizzata
  • Principio pulsante e unidirezionale
  • Guaina in plastica, guaina di protezione in metallo o guaina in Teflon
Torna su