Flessibili anche negli angoli più piccoli

Sensori a fibra ottica e conduttori ottici

Quando lo spazio di montaggio è limitato o quando devono essere rilevati oggetti di piccolissime dimensioni, i sensori a fibra ottica sono la soluzione ideale per il rilevamento di oggetti. Se poi si aggiungono esigenze specifiche, ad esempio in fatto di campo di lavoro, resistenza termica, resistenza del materiale oppure flessibilità di montaggio, solo la combinazione intelligente tra sensore e fibra ottica crea la soluzione perfetta. La vasta gamma di fibre ottiche di SICK con teste ottiche, che possono essere adattate in modo specifico alle applicazioni, consente di soddisfare ogni tipo di esigenza.

Scopri di più

La soluzione intelligente per operazioni di rilevamento impegnativi

Amplificatori a fibre ottiche WLL80

Facili da usare e intelligenti: il WLL80 è un amplificatore a conduttore ottico di nuova generazione. Equipaggiato con IO-Link e Smart Task, il sensore potente provvede in modo affidabile a un rilevamento oggetti affidabile. La parametrizzazione tramite menu con display OLED è più che mai flessibile.

Scelta dei prodotti

LLX: Massima flessibilità ed economicità

Le fibre ottiche di SICK

La nuova famiglia di prodotti di fibre ottiche LLX offre numerose lunghezze, forme di custodia e principi di funzionamento ed è caratterizzata da un rapporto prezzo-prestazioni eccezionale. Tramite il configuratore è possibile assemblare in modo flessibile la variante desiderata: le fibre ottiche possono essere configurate da SICK con estrema semplicità.

Scelta dei prodotti

Sensori a fibra ottica

In modalità bus

I sensori a fibra ottica possono essere azionati come sistema di bus. In questo caso avviene una sincronizzazione del modello d’impulso di trasmissione dei dispositivi collegati

tra loro. Si esclude così l'interferenza reciproca con teste a fibra ottica montate vicine.

Scopri di più

Il cuore del sistema

Le fibre ottiche di SICK

La gamma di fibre ottiche idonee e la relativa versione specifica costituiscono il punto di partenza per una soluzione di sensore in linea con le applicazioni. La vasta gamma di fibre ottiche in plastica e fibre di vetro di SICK permette di realizzare la soluzione di automazione ideale. Questo vale in particolare per i compiti in cui la fibra ottica deve essere adattata specificamente all’applicazione, quando serve un cablaggio flessibile, quando ci sono condizioni di temperatura elevate o quando è necessaria una resistenza specifica del materiale.

Scelta dei prodotti

Ampia gamma di accessori

Dispositivi opzionali per sensori a fibra ottica e fibre ottiche

Un accessorio utile integra la gamma di fibre ottiche di SICK:

le lenti di conversione per fibre ottiche a pulsante in grado di focalizzare il raggio luminoso che consentono di rilevare oggetti molto piccoli.

Le lenti di conversione per fibre ottiche monouso riducono l’angolo di irraggiamento e aumentano la distanza di lavoro, evitando rispecchiamenti indesiderati attorno all’oggetto.

Ulteriori accessori come tubi di protezione in metallo, staffe di fissaggio e cappe protettive per amplificatori per fibre ottiche completano l’offerta.

Scelta dei prodotti

Moduli di comunicazione per conduttori a fibra ottica

Gateway di bus di campo

Sono disponibili tutte le interfacce dati rilevanti, in questo modo si riduce lo sforzo legato al cablaggio. Si risparmia dunque tempo durante operazioni di pianificazione, installazione e manutenzione, e si aumenta la prestazione. Il gateway del bus di campo può essere collegato semplicemente tramite il bus interno ai dispositivi compatibili. Tramite bus di campo è possibile realizzare conversioni di formato o cambio di prodotti premendo un pulsante dell’unità di controllo. Accedendo alle funzioni diagnostiche è possibile riconoscere precocemente ad es. la necessità di interventi di manutenzione, che poi possono essere eseguiti nei momenti di fermo macchina pianificati.

Scelta dei prodotti
Flessibili anche negli angoli più piccoli
La soluzione intelligente per operazioni di rilevamento impegnativi
LLX: Massima flessibilità ed economicità
Sensori a fibra ottica
Il cuore del sistema
Ampia gamma di accessori
Moduli di comunicazione per conduttori a fibra ottica

Le nostre soluzioni

Qui si possono trovare i prodotti o le famiglie di prodotti adatti

Filtrare secondo:
4.0 mm 40000.0 mm
150.0 mm 30000.0 mm
1.0 mm 60.0 mm
4.0 mm 100.0 mm

490 risultato/i:

Risultato 1 - 8 di 490

Sensori a fibra ottica
GLL170
  • Distanza max. di rilevamento: 0 ... 800 mm
  • Numero di uscite di commutazione: 1
  • Tipo di commutazione: Funzionamento light on/dark on
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio M8, 3 poli
  • Grado di protezione: IP66
  • Impostazione: Potenziometro
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sensori a fibra ottica
GLL170
  • Distanza max. di rilevamento: 0 ... 800 mm
  • Numero di uscite di commutazione: 1
  • Tipo di commutazione: Funzionamento light on/dark on
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio M8, 4 poli
  • Grado di protezione: IP66
  • Impostazione: Potenziometro
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sensori a fibra ottica
GLL170
  • Distanza max. di rilevamento: 0 ... 1320 mm
  • Entrata: Ingresso teach-in
  • Numero di uscite di commutazione: 1
  • Tipo di commutazione: Funzionamento light on/dark on
  • Tipo di collegamento: Cavo, 4 fili
  • Grado di protezione: IP66
  • Impostazione: Pulsante teach-in, Cavo
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sensori a fibra ottica
GLL170
  • Distanza max. di rilevamento: 0 ... 800 mm
  • Numero di uscite di commutazione: 1
  • Tipo di commutazione: Funzionamento light on/dark on
  • Tipo di collegamento: Cavo, a 3 fili
  • Grado di protezione: IP66
  • Impostazione: Potenziometro
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sensori a fibra ottica
GLL170
  • Distanza max. di rilevamento: 0 ... 800 mm
  • Numero di uscite di commutazione: 1
  • Tipo di commutazione: Funzionamento light on/dark on
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio M8, 4 poli
  • Grado di protezione: IP66
  • Impostazione: Potenziometro
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sensori a fibra ottica
GLL170
  • Distanza max. di rilevamento: 0 ... 800 mm
  • Numero di uscite di commutazione: 1
  • Tipo di commutazione: Funzionamento light on/dark on
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio M8, 3 poli
  • Grado di protezione: IP66
  • Impostazione: Potenziometro
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sensori a fibra ottica
GLL170
  • Distanza max. di rilevamento: 0 ... 800 mm
  • Numero di uscite di commutazione: 1
  • Tipo di commutazione: Funzionamento light on/dark on
  • Tipo di collegamento: Cavo, a 3 fili
  • Grado di protezione: IP66
  • Impostazione: Potenziometro
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Sensori a fibra ottica
GLL170
  • Distanza max. di rilevamento: 0 ... 1320 mm
  • Entrata: Ingresso teach-in
  • Numero di uscite di commutazione: 1
  • Tipo di commutazione: Funzionamento light on/dark on
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio M8, 3 poli
  • Grado di protezione: IP66
  • Impostazione: Pulsante teach-in, Cavo
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo

Risultato 1 - 8 di 490

Vantaggi

Flessibili anche negli angoli più piccoli

La combinazione tra amplificatori e fibre ottiche rappresenta una soluzione eccezionale per una serie di applicazioni. Mansioni di rilevamento impegnative vengono risolte grazie ad ampie regolazioni possibili del sensore per fibre ottiche in cooperazione con la fibra ottica adatta.

La vasta gamma di fibre ottiche di SICK soddisfa tutti i requisiti, indipendentemente dal fatto che dimensione, possibilità di montaggio, resistenza del materiale o idoneità per un’applicazione specifica rappresentino il criterio decisionale.

Bussystem

Utilizzando sensori a fibra ottica durante il funzionamento del bus, è possibile collegare fino a 16 dispositivi a un sistema di bus. Da ciò si traggono diversi vantaggi.

Prevenzione di interferenza reciproca

Attraverso la sincronizzazione dei modelli d’impulso di trasmissione, ogni sensore a fibra ottica rileva esclusivamente la luce che ha trasmesso esso stesso.

Sforzo d’impostazione e di cablaggio ridotto

Le impostazioni dei parametri possono essere copiate dal sensore base su tutti gli altri sensori a fibra ottica collegati, premendo un pulsante.

Con un singolo segnale d’ingresso sul sensore base è possibile eseguire nel contempo un teach-in di tutti gli altri sensori. Inoltre il sensore base alimenta tensione a tutti gli altri sensori, e da ciò risulta uno sforzo di cablaggio ridotto.

Collegamento a gateway di bus di campo

I sensori a fibra ottica possono essere collegati come variante di bus a un gateway di bus di campo. Tramite bus di campo è possibile realizzare conversioni di formato o cambio di prodotti premendo un pulsante dell’unità di controllo. Espansioni o modifiche possono così essere eseguite più facilmente. La trasmissione di dati ciclici consente accesso rapido a tutti i dati di processo dei sensori collegati. Grazie a comunicazione dati aciclica in qualsiasi momento è possibile accedere alle funzioni di diagnostica. In tal modo è possibile riconoscere precocemente ad es. la necessità di interventi di manutenzione, che poi possono essere eseguiti nei momenti di fermo macchina pianificati.

Gateway di bus di campo

Con l’ausilio del gateway di bus di campo è possibile integrare fino a 16 sensori a fibra ottica (WLL180T e KTL180) e sensori di distanza (OL1, OD Mini Pro, OD5000 in combinazione con l’unità di controllo AOD1) in una rete. Utilizzando il gateway di bus di campo è possibile leggere tutti i dati di sensore e scrivere sui sensori. In tal modo è possibile controllare ed eseguire comodamente le impostazioni (ad es. durante il cambio di formato o di prodotto), anche nel caso in cui i sensori siano installati in punti di difficile accesso.

Monitorando i dati del sensore è possibile definire lo stato del sensore e quindi della macchina in qualsiasi momento e si possono eseguire funzioni di diagnostica. Tutti i dati dei sensori vengono trasmessi attraverso una linea di bus di campo, e in tal modo si riduce notevolmente lo sforzo di cablaggio.

Ampia gamma di accessori

Sistema di montaggio

5306574 BEF-WLL170

5325812 BEF-WLL180

5331290 BEF-LL3M6500

5331291 BEF-LL3M61000

5305479 BF-WLL160-10

5306094 BF-WLL160-13

5313011 BF-EB01-W190

5336263 BF-GLL170

Lenti accessorie in dotazione

5308127 LL3-DA01

5308128 LL3-TA01

5308129 LL3-TA02

5308130 LL3-DA02

5326461 LL3-TA01S

5326462 LL3-TA03

5326463 LL3-TA04

5326464 LL3-TA05

5326465 LL3-DA03

5326466 LL3-DA04

5326467 LL3-DA05

5326468 LL3-DA06

5326469 LL3-DA07

5328271 LL3-TA01IR

5334039 LL3-DA08

5334040 LL3-DA09

5338642 LL3-TA07

5338873 LL3-TA06

Diaframmi

5334439 BL-TS40-40

Strumento di taglio in fibra ottica

5304141 FC