Safe Motion

Monitoraggio sicuro dei movimenti per processi senza interruzioni
Safe Motion indica monitoraggio sicuro e continuo dei movimenti macchina. Una gamma di funzioni di sicurezza degli azionamenti certificata ottimizza l’interazione tra uomo e macchina, nonché la produttività. Sia per macchine mobili che stazionarie, Safe Motion monitora in sicurezza direzione, velocità e posizione per realizzare processi senza interruzioni.
Filtrare secondo:
10 risultato/i:
Sistema motor feedback ad alta risoluzione
- Sistema motor feedback per gamma di prestazioni superiore
- 1.024 periodi seno/coseno per rotazione
- Posizione assoluta con risoluzione di 32.768 passi per rotazione e 4.096 rotazioni con sistema MT
- Interfaccia HIPERFACE®: programmazione del valore di posizione e targhetta di tipo elettronica
- Albero a innesto o a cono con differenti limitatori di coppia
- Modello da montare, da applicare o standalone
- Certificazione SIL2/PL d (valida solo per SRS50S/SRM50S...)
- Conformità RoHs
Monitoraggio sicuro dei movimenti in applicazioni mobili e stazionarie
- Modulo di Safe Motion Monitoring per monitoraggio sicuro dell’azionamento
- Funzioni di sicurezza di azionamento come SS1, SS2 o SLS
- Variante con posizione limitata in sicurezza (SLP) e Safe Cam (SCA)
- Interfacce encoder: HTL, TTL, interfaccia Sin/Cos, SSI, HIPERFACE®
- Software di configurazione intuitivo con moduli funzione certificati
Monitoraggio dell'arresto senza ulteriori sensori
- Monitoraggio dell'arresto della macchina attraverso la tensione residua
- 3 N/O, 1 N/C come contatti di sicurezza a guida forzata
- 2 ADO (semiconduttore)
- 1 ADO (N/O)
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
- Tensione massima di alimentazione motore 690 V
- Soglia di tensione e tempo di arresto regolabili
Sistema motor feedback ad alta risoluzione in versione ad albero cavo
- Sistemi Motorfeedback HIPERFACE® in versione ST e MT, compatibili con i principali sistemi di azionamento internazionali
- 1.024 periodi seno/coseno per rotazione
- Posizione assoluta con una risoluzione di 32.768 passi per rotazione e 4.096 rotazioni con sistema MT
- Flessibilità meccanica grazie agli alberi cavi ciechi a innesto e passanti con diametri da 8 mm a 15 mm, disponibili con differenti limitatori di coppia
- Classe di protezione IP65
- Certificazione SIL2/PL d (valida solo per SFS60S/SFM60S...)
Elevato livello di protezione durante le operazioni di manutenzione
- Monitoraggio dei tempi di arresto e del numero di giri
- 4 uscite a semiconduttore sicure
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
- Frequenza d'ingresso massima 2 kHz
- Limite numero di giri/monitoraggio frequenza regolabile in base alla variante da 0,1 fino a 9,9 Hz oppure da 0,5 fino a 99 Hz
- 2 ADO per indicatore di errori e indicatore di stato
- LED di diagnosi
Dimensioni d'ingombro compatte con alta risoluzione per la gamma di prestazioni standard
- Sistema motor feedback per gamma di prestazioni standard
- 128 periodi seno/coseno per rotazione
- Posizione assoluta con risoluzione di 4.096 passi per rotazione e 4.096 rotazioni con sistema MT
- Programmazione del valore di posizione e targhetta di tipo elettronica
- Interfaccia HIPERFACE®
- Modello da montare e standalone
- Certificazione SIL2/PL d (valida solo per SKS36S/SKM36S-H...)
- Conformità RoHs
Misurazione di posizione e velocità con massima precisione
- Rilevamento assoluto, senza contatto della posizione e delle velocità senza traslazione di riferimento
- Con le interfacce HIPERFACE® e SSI
- Lunghezze di misura fino a 4 m
- Adatto ad elevate velocità di passaggio fino a 10 m/s
- Misurazioni affidabili anche con nastro magnetico sporco o con condensa
- Testa di lettura piccola e compatta
- Certificazione secondo SIL2 e PL d (Interfaccia HIPERFACE®)
Sicuro, semplice, flessibile: encoder per sicurezza funzionale
- Encoder di sicurezza SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Interfaccia elettrica: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 periodi
- Flangia autoserrante o servoflangia, albero cavo cieco o passante (possibilità di montaggio con linguetta di aggiustamento)
- Terminazione universale del cavo, connettore M23 o M12, assiale o radiale
- Grado di protezione IP65
- Temperatura di esercizio: –30 °C ... +95 °C (in base al tipo)
Misurazione con massima velocità per motori lineari
- Sistema di misurazione della lunghezza assoluto, senza contatto, esente da usura per motori lineari
- Lunghezze di misurazione fino a 1 m
- Adatto ad elevate velocità di spostamento fino a 10 m/s
- Affidabile determinazione della posizione anche con nastro magnetico sporco e con condensa
- Targhetta di tipo elettronica e programmazione del valore di posizione
- Determinazione assoluta della posizione, nessuna corsa di riferimento
- Interfaccia HIPERFACE®
- Certificazione secondo SIL2 e PL d
Sicuro, semplice, flessibile: encoder per la sicurezza di posizionamento
- Certificazione fino a SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
- Encoder ST o MT con interfaccia SSI e Sin/Cos
- Memoria difetti integrata programmabile
- Encoder per alberi cavi o pieni, montaggio con chiavetta
- Collegamento del cavo, connettore maschio M23 o M12
- Intervallo temperatura d’esercizio: –30 °C ... +95 °C