Panoramica
Commutatore muting per M4000 Advanced
Il commutatore muting UE403 insieme alla barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio M4000 Advanced rappresenta una soluzione efficiente per le tradizionali applicazioni muting decentralizzate con materiale trasportato meccanicamente. Grazie alle funzioni integrate, facilmente configurabili da PC tramite l’interfaccia RS-232 e il semplice collegamento in loco dei segnali muting e dei dispositivi di comando al commutatore muting UE403, è possibile realizzare protezioni di accesso per le funzioni muting con la massima disponibilità.
In breve
- Collegamento di 2 fino a 4 sensori muting, luce muting esterna, dispositivo di comando di reset e override, segnale di arresto nastro
- Funzioni: monitoraggio della simultaneità, sorveglianza del tempo totale muting, sorveglianza dei vuoti del sensore, test sensori, schermatura parziale, fine muting tramite BWS, override integrato