![]() |
|
Il commutatore UE402 amplia le funzioni delle barriere fotoelettriche di sicurezza C4000 integrando Bypass, commutazione modalità operativa e PSDI.
Applicazioni | Ampliamento delle funzioni |
Livello d'integrità di sicurezza | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061) |
Categoria | Categoria 4 (EN ISO 13849) |
Performance Level | PL e (EN ISO 13849) |
Larghezza dell' involucro | 22,5 mm |
Prodotti e settori industriali
Portfolio prodottiSettori industrialiAccessoriServizio e supporto
Portfolio servizioDownload di softwareDownload di documentazioniRegistrazioneKnow How
TecnologieSicurezza funzionaleNews ed eventi
NewsletterSICK Sensor BlogEventiContatto
Modulo di contattoFeedbackIl gruppo SICK
La filiale italianaSedi nel mondoCertifications