Contatto
Feedback

Relè di sicurezza
UE401

Unità di controllo barriere fotoelettriche di sicurezza monoraggio sistemi L4000

I tuoi vantaggi

  • I rapidi tempi di risposta riducono le distanze di sicurezza e la superficie di produzione
  • Facile configurazione senza mezzi ausiliari aggiuntivi, solo con l’ausilio di ponticelli a innesto

Panoramica

Unità di controllo barriere fotoelettriche di sicurezza monoraggio sistemi L4000

L’unità di controllo UE401 analizza i segnali delle barriere fotoelettriche di sicurezza monoraggio sistemi L4000 in modo sicuro e affidabile. Inoltre possono essere realizzate le funzioni di blocco al riavvio ed EDM.

In breve
  • Blocco al riavvio
  • Controllo dei contattori esterni (EDM)
  • Cascata di barriere fotoelettriche di sicurezza monoraggio
  • Tempo di risposta rapido
  • Piccola custodia

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    ApplicazioniUnità di controllo
    Livello d'integrità di sicurezza

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    CategoriaCategoria 4 (EN ISO 13849) 1)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Tipo di configurazioneTramite cavo di collegamento
    Larghezza dell' involucro22,6 mm
    • 1) Solo in combinazione con sensori L40.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su