Contatto
Feedback

Relè di sicurezza
Standstill Monitor

Monitoraggio dell'arresto senza ulteriori sensori

I tuoi vantaggi

  • Montaggio e installazione semplice, non è necessario ulteriore cablaggio
  • Messa in servizio semplice attraverso un cacciavite
  • Semplice montaggio a posteriori, non è necessario installare ulteriori sensori

Panoramica

Monitoraggio dell'arresto senza ulteriori sensori

Il dispositivo Standstill Monitor MOC3ZA monitora i tempi di arresto del motore di una macchina, proteggendo da movimenti potenzialmente pericolosi. Questo dispositivo misura la tensione residua, quindi non sono necessari ulteriori sensori per monitorare l'arresto della macchina. Per questo motivo è adatto ad essere utilizzato in presenza di motori a corrente continua trifase e monofase. Disponibile in tre diverse varianti a seconda della diversa tensione di alimentazione, il dispositivo Standstill Monitor MOC3ZA consente un'integrazione ottimale nell'ambiente operativo.

Può essere collegato a tutti i dispositivi di controllo della sicurezza SICK attraverso i contatti di sicurezza a guida forzata.

In breve
  • Monitoraggio dell'arresto della macchina attraverso la tensione residua
  • 3 N/O, 1 N/C come contatti di sicurezza a guida forzata
  • 2 ADO (semiconduttore)
  • 1 ADO (N/O)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Tensione massima di alimentazione motore 690 V
  • Soglia di tensione e tempo di arresto regolabili

 

safetyIQ

Scoprite la protezione intelligente per una maggiore produttività

Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    ApplicazioniMotion Control
    Livello d'integrità di sicurezza

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    CategoriaCategoria 4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Tipo di configurazioneMediante interruttore girevole
    Funzioni di sicurezza di aggiornamentoInattività
    Interfaccia encoderMisura tensione motore
    Larghezza dell' involucro45 mm
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su