Contatto
Feedback

Relè di sicurezza
Speed Monitor

Elevato livello di protezione durante le operazioni di manutenzione

I tuoi vantaggi

  • Tempi di installazione ridotti: per la messa in servizio è necessario solamente avere un cacciavite a portata di mano
  • Supporto strumentale con Flexi Soft Designer e Flexi Classic configuratore
  • Analisi encoder HTL supplementare
  • È possibile realizzare una cascata di più assi

Panoramica

Elevato livello di protezione durante le operazioni di manutenzione

Speed Monitor è un relè tachimetrico e dispositivo di controllo dell'arresto della macchina, che protegge da parti in movimento potenzialmente pericolose, monitorandone in tutta sicurezza la velocità. Questo dispositivo ricopre le funzioni di sicurezza dell'azionamento SLS (safety limited speed, velocità limitata in sicurezza) e SSM (safe speed monitor, monitoraggio sicuro della velocità). Il dispositivo dispone inoltre di diverse modalità operative per quanto riguarda la funzione di monitoraggio: con due segnali dell'iniziatore indipendenti oppure diversitario, con un segnale dell'iniziatore ed un ulteriore segnale. È inoltre possibile collegare Speed Monitor a tutti i dispositivi di controllo della sicurezza SICK.

In breve
  • Monitoraggio dei tempi di arresto e del numero di giri
  • 4 uscite a semiconduttore sicure
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Frequenza d'ingresso massima 2 kHz
  • Limite numero di giri/monitoraggio frequenza regolabile in base alla variante da 0,1 fino a 9,9 Hz oppure da 0,5 fino a 99 Hz
  • 2 ADO per indicatore di errori e indicatore di stato
  • LED di diagnosi

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    ApplicazioniMotion Control
    Livello d'integrità di sicurezza

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    CategoriaCategoria 4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Tipo di configurazioneMediante interruttore girevole
    Funzioni di sicurezza di aggiornamento

    Inattività

    Velocità limitata in sicurezza (SLS)

    Monitoraggio sicuro della velocità (SSM)

    Interfaccia encoder

    Proxy

    Encoder incrementale A/B, HTL, 12 V o 24 V

    Larghezza dell' involucro22,5 mm
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su