Relè di sicurezza

Il relè di sicurezza perfetto per ogni applicazione
SICK offre un ampio assortimento nel campo delle soluzioni per la sicurezza: pulsanti di arresto di emergenza a un canale, laser scanner di sicurezza con uscite PNP; tutti questi dispositivi possono essere inoltre collegati a relè di sicurezza. I relè di sicurezza sono ideali per ottenere un’integrazione flessibile e conveniente nella macchina. L’ampia gamma di prodotti per la sicurezza SICK offre soluzioni adatte praticamente a qualsiasi applicazione.
Filtrare secondo:
4 risultato/i:
Affidatevi ai relè di sicurezza di SICK
- Relè di sicurezza per la sorveglianza di BWS e interruttori di sicurezza
- Fino a PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
- Fino a 4 uscite di sicurezza e tempi di risposta brevi
- Custodia piccola e user-friendly
- Morsetti di collegamento a innesto
- Diagnostica mediante LED di stato e ADO
Commutatore muting per M4000 Advanced
- Collegamento di 2 fino a 4 sensori muting, luce muting esterna, dispositivo di comando di reset e override, segnale di arresto nastro
- Funzioni: monitoraggio della simultaneità, sorveglianza del tempo totale muting, sorveglianza dei vuoti del sensore, test sensori, schermatura parziale, fine muting tramite BWS, override integrato
Ampliamento delle funzioni per C4000
- C4000 Standard: Bypass, commutazione modalità operativa, PSDI
- C4000 Advanced: Bypass, commutazione modalità operativa, PSDI
- C4000 Fusion: Bypass, commutazione modalità operativa
- C4000 Palletizer: Bypass, commutazione modalità operativa
- C4000 Entry/Exit: Bypass, commutazione modalità operativa
Unità di controllo barriere fotoelettriche di sicurezza monoraggio sistemi L4000
- Blocco al riavvio
- Controllo dei contattori esterni (EDM)
- Cascata di barriere fotoelettriche di sicurezza monoraggio
- Tempo di risposta rapido
- Piccola custodia