Collegamento in serie sicuro

Flexi Loop permette il collegamento in serie sicuro di fino a 32 sensori di sicurezza, consentendo di mantenere le prestazioni ad altissimi livelli PL e, indipendentemente dal produttore, possono essere impiegati interruttori di sicurezza e sensori di sicurezza con uscite OSSD.
Per ogni sensore o interruttore sono a disposizione informazioni diagnostiche dettagliate. I segnali di commutazione integrati rendono possibile il collegamento di meccanismi di ritenuta, interruttori e spie. Tutti i sensori vengono alimentati direttamente tramite Flexi Loop. Vengono utilizzati cavi standard non schermati con connettore M12. Flexi Loop garantisce il massimo livello di sicurezza. Il collegamento in serie sicuro riduce le operazioni di cablaggio e il numero di entrate di sicurezza nel quadro elettrico. Assicura inoltre una diagnosi corrente di tutte le porte, dei pulsanti di arresto d’emergenza e dei sensori. Grazie al connubio con Flexi Soft e Flexi Classic l’intera applicazione di sicurezza risponde perfettamente alle esigenze dei nostri clienti e rappresenta una soluzione economicamente conveniente.
1 risultato/i:
- Collegamento in serie sicuro di 32 sensori fino a 100 m per segmento con mantenimento del PL e
- Compatibile con sensori di tutti i produttori
- Informazioni di diagnosi dettagliate
- Entrate e uscite standard integrate
- Tensione di alimentazione elettrica dei sensori inclusa
- Cavo standard non schermato con collegamento M12
- Gradi di protezione IP65 e IP67
- Dispositivi intelligenti per diagnosi di campo e messa in servizio