Contatto
Feedback

Centraline di sicurezza
Flexi Soft

La centralina di sicurezza programmabile via software

I tuoi vantaggi

  • Adattamento modulare alla relativa esigenza significa scalabilità ottimale e quindi risparmio di costi
  • Il software di configurazione, intuitivo e ricco di funzioni, consente una semplicità di engineering
  • Verifica rapida delle applicazioni di sicurezza: il software di configurazione fornisce la documentazione e lo schema di cablaggio
  • Le interfacce di diagnostica del modulo principale e della memoria di configurazione nel connettore di sistema consentono rapidi tempi di messa in servizio, sostituzione dei componenti, risoluzione degli errori e, di conseguenza, tempi di fermo macchina minimi

Panoramica

La centralina di sicurezza programmabile via software

La centralina di sicurezza Flexi Soft è programmabile via software. Grazie alla piattaforma modulare hardware Flexi Soft risolve numerose applicazioni di sicurezza su misura e in modo efficiente. È a disposizione un’ampia offerta di moduli: moduli principali, gateway, moduli in entrata e uscita digitali e analogici, moduli Motion-Control e moduli relè. Il software di configurazione Flexi Soft Designer, esente da licenza, consente funzionalità di programmazione intuitive, una rapida messa in servizio e una diagnosi generale fino al livello di automazione. Funzioni per il collegamento sicuro del controllo, collegamento in serie sicuro o sorveglianza sicura della propulsione e aumentano la produttività. Con molte altre funzioni Flexi Soft costituisce l’unione alle soluzioni di sistema di SICK.

In breve
  • Centralina di sicurezza con hardware e struttura modulare
  • Memoria della configurazione nel connettore di sistema
  • Collegamento sicuro tra più stazioni mediante Flexi Line
  • Sensori di sicurezza a cascata con Flexi Loop
  • Sorveglianza sicura degli azionamenti
  • Sorveglianza sicura dei valori analogici
  • Software di configurazione Flexi Soft Designer esente da licenza

 

Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Con noi come partner ed esperti di sicurezza funzionale al vostro fianco, approfittate delle soluzioni di sicurezza che aumentano la produttività. Così i vostri processi potranno svolgersi in modo ineccepibile, uomo e macchina diventeranno un team e potremo spostare insieme i limiti di ciò che è fattibile.

Aumentate la vostra produttività –con Safety Solutions di SICK

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Livello d'integrità di sicurezza

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    SILCL3 (IEC 61508)

    CategoriaCategoria 4 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Tipo di configurazioneMediante software
    Struttura di sistema

    Modulare

    1 connettore di sistema

    1 modulo principale

    0 ... 2 Gateway

    0 ... 12 moduli di ampliamento

    0 ... 8 Moduli relè

    Bus di campo, rete industrialeCANopen, CC-Link, DeviceNet™, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, EFI-pro, SSI, Incrementale, Seriale
    Comunicazione sicura dispositivi SICK

    EFI

    EFI-pro

    Collegamento in rete sicuro

    Flexi Link

    Flexi Line

    Sorveglianza sicura degli azionamenti
    Compatibile con Flexi-Loop
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su