Migliori prestazioni per la tua flotta del carrello per trasporto senza conducente

Protezione mobile delle zone di pericolo più alta che mai

Gli scanner multiraggio sicuri operano in modo efficiente e sicuro fino al Performance Level c. Consentono di aumentare velocità e carico di piccoli veicoli guidati.

Scelta dei prodotti

Per una messa in servizio intuitiva

Configurazione e diagnostica rapida

Il software di configurazione Safety Designer supporta scanner multiraggio sicuri in modo intuitivo, dalla configurazione alla documentazione. Inoltre l’App SICK Safety Assistant ti offre dati diagnostici importanti del sensore per la riduzione di tempi di fermo macchina.

Scopri di più

LiDAR ripensato

Omissioni di parti mobili

Scanner multiraggio LiDAR sicuri si basano sulla tecnologia Solid State sicura. Il sensore rileva in sicurezza nell’area del campo protetto oggetti di misure diverse. Le unità di emettitore-ricevitore sono integrate in modo compatto nel dispositivo e prive di componenti mobili: robuste ed efficaci.

Scopri di più
Migliori prestazioni per la tua flotta del carrello per trasporto senza conducente
Per una messa in servizio intuitiva
LiDAR ripensato

Le nostre soluzioni

Qui si possono trovare i prodotti o le famiglie di prodotti adatti

Numero di campi
Numero di casi di monitoraggio
Integrazione nel comando
Uscita valori di misurazione
Filtrare secondo:

2 risultato/i:

Risultato 1 - 2 di 2

Scanner multiraggio sicuri
scanGrid2
  • Variante: scanGrid2 I/O
  • Livello di sicurezza: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Dimensione del campo protetto: 1,1 m (In caso di risoluzione da 70 mm)
  • Numero di campi: 8
  • Numero di casi di monitoraggio: 4
  • Angolo di scansione: 150°
  • Integrazione nel comando: Ingressi e uscite locali (I/O)
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio M12, 8 poli, codifica A
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Scanner multiraggio sicuri
scanGrid2
  • Variante: scanGrid2 CANopen
  • Livello di sicurezza: Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Dimensione del campo protetto: 1,1 m (In caso di risoluzione da 70 mm)
  • Numero di campi: 16
  • Numero di casi di monitoraggio: 8
  • Angolo di scansione: 150°
  • Integrazione nel comando: CANopen
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio M12, 5 poli, codice A
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo

Risultato 1 - 2 di 2

Vantaggi

Sicuri e intelligenti

Aumenta la produttività dei tuoi impianti in modo particolarmente economico: con scanner multiraggio sicuri fino al Performance Level c proteggi le tue applicazioni mobili nel settore dell’automazione e della logistica. Grazie alla loro forma compatta, gli scanner multiraggio sicuri possono essere inseriti persino in piccoli veicoli guidati.

Prodotto raccomandato scanGrid2

Impiego mobile Gli scanner multiraggio sicuri sono particolarmente adatti alla sorveglianza delle zone di pericolo. Rilevano oggetti in un campo protetto liberamente configurabile e consentono un rilevamento affidabile delle gambe.
Per un futuro senza sorprese Gli scanner multiraggio sicuri si contraddistinguono per robustezza e un buon rapporto costi/benefici. Funzionano in base al principio LiDAR e misurano le distanze sulla base del tempo di propagazione della luce (TOF). La tecnologia solid-state sicura lavora con elementi semiconduttori senza componenti mobili con funzionalità collaudata.

Intuitivi fino all’ultimo dettaglio

Gli scanner multiraggio sicuri di SICK possono essere collegati facilmente e configurati e messi servizio tramite il software Safety Designer. Inoltre è possibile richiamare le informazioni di stato dei sensori tramite software o direttamente in loco. Ciò riduce notevolmente il dispendio di energie in fase di rilevamento degli errori.
Intelligenti e rapidi sul posto

Minor numero di fermi macchina: per ottenere in loco informazioni sullo stato con estrema semplicità. L’interfaccia NFC integrata consente una lettura wireless delle informazioni sul dispositivo o una clonazione della tua configurazione con l’ausilio della rispettiva App SICK Safety Assistant.

App SICK Safety Assistant

Tutto in un solo clic

Un pacchetto completo per la sicurezza dell’impianto: Safety Designer, il software di configurazione gratuito non supporta solo la messa in servizio di scanner multiraggio sicuri, ma anche la diagnostica dei dispositivi nonché la documentazione.

Software di configurazione Safety Designer

Protezione anticollisione e delle persone in applicazioni mobili

Le piattaforme mobili, nell’ambito logistico e produttivo, si muovono in modo automatizzato o autonomo tra diverse stazioni. Nella produzione moderna le persone e i robot sono sempre più vicini, le protezioni scompaiono. Questo significa: maggiore flessibilità e maggiore efficienza. Gli scanner multiraggio sicuri consentono una produttività elevata evitando collisioni e riducendo tempi di fermo macchina.

Prodotto raccomandato scanGrid2

Economici e guidati Gli AGC guidati consentono di utilizzare scanner multiraggio sicuri per automazione a basso costo dei trasporti. Consentono la protezione mobile delle zone di pericolo per un flusso di materiale regolare, flessibile, economico e sicuro.
Combinati contro le collisioni In combinazione con laser scanner di sicurezza SICK collaudati è possibile puntare in particolare su scanner multiraggio sicuri. I laser scanner di sicurezza monitorano la direzione di marcia principale. Gli scanner multiraggio sicuri provvedono alla protezione secondaria laterale a fronte un rapporto costi/benefici ottimale: intelligenti, funzionali ed economici.

Download