Contatto
Feedback

Accessori
Connettori e cavi

SBO-02F12-SM2
6053283
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Gruppo di accessoriDistributori
      Famiglia di accessoriDistributore a T
      Tipo di collegamento testa AConnettore femmina, M12, 5 poli, Codifica A
      Tipo di collegamento testa BConnettore femmina, M12, 8 poli, Codifica A
      Tensione di misurazione≤ 30 V DC
      Capacità di condurre corrente4 A
      Indicazione

      Connettore maschio M12, 5 poli, su 1 x connettore femmina M12, 8 poli, su 1 x connettore femmina M12, 5 poli

      Per collegamento a IO-Link-Master

      Grado di protezioneIP67 1)
      Temperatura di esercizio
      Testa–30 °C ... +90 °C
      • 1) Solamente se avvitato con relativa controparte.

    Disegni tecnici

    SBO-02F12-SM2
    Disegno quotato SBO-02F12-SM
    SBO-02F12-SM2
    Tipo di collegamento
    SBO-02F12-SM2
    Anschlussschema
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su