Contatto
Feedback

Accessori
Connettori e cavi

SBO-02D12-SFS01
6041319
Disponibile a magazzino
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Famiglia di accessoriDistributore a T
      Tipo di collegamento testa AConnettore maschio, M12, 5 poli, Codifica A
      Tipo di collegamento testa BConnettore femmina, M12, 5 poli, Codifica A
      Tipo di collegamento testa CConnettore femmina, M12, 5 poli, Codifica A
      Materiale della custodiaTPU
      Materiale, connettore a spina testa ATPU
      Materiale, connettore a spina testa BTPU
      Materiale, connettore a spina testa CTPU
      Materiale, dado zigrinatoOttone, nichelato
      Materiale dado zigrinato testa AOttone, nichelato
      Materiale dado zigrinato testa COttone, nichelato
      Schermatura testaNon schermato
      Tensione di misurazione≤ 36 V DC
      Capacità di condurre corrente4 A
      Grado di sporco3
      Versioni specialiInserimento del perno ruotato di 90°
      Temperatura di esercizio–25 °C ... +90 °C, testa
      Grado di protezioneIP67 1)
      • 1) Solamente se avvitato con relativa controparte.

    Disegni tecnici

    SBO-02D12-SFS01
    Disegno quotato
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su