![]() |
|
Famiglia di accessori | Distributore a T | ||||
Tipo di collegamento testa A | Connettore maschio, M12, 5 poli, Codifica A | ||||
Tipo di collegamento testa B | Connettore femmina, M12, 5 poli, Codifica A | ||||
Tipo di collegamento testa C | Connettore femmina, M12, 5 poli, Codifica A | ||||
Materiale, connettore a spina testa A | TPU | ||||
Materiale, connettore a spina testa B | TPU | ||||
Materiale, connettore a spina testa C | TPU | ||||
Materiale, dado zigrinato | CuZn, nichelato | ||||
Materiale dado zigrinato testa A | Ottone, nichelato | ||||
Materiale dado zigrinato testa C | Ottone, nichelato | ||||
Schermatura testa | Non schermato | ||||
Tensione di misurazione | ≤ 36 V DC, ≤ 36 V DC | ||||
Capacità di condurre corrente | 4 A | ||||
Temperatura di esercizio | –25 °C ... +90 °C | ||||
Grado di protezione | IP67 1) | ||||
|
Prodotti e settori industriali
Portfolio prodottiSettori industrialiAccessoriServizio e supporto
Portfolio servizioDownload di softwareDownload di documentazioniRegistrazioneKnow How
TecnologieSicurezza funzionaleNews ed eventi
NewsletterSICK Sensor BlogEventiContatto
Modulo di contattoFeedbackIl gruppo SICK
La filiale italianaSedi nel mondoCertifications