Contatto
Feedback

Safety Solution Assistant

Questo assistente fornisce supporto analizzando la funzione di sicurezza e suggerendo soluzioni di prodotti adeguati per sensori di sicurezza e centraline.

Fase 1: Scelta della misura di protezione

Fase 2: Scelta della funzione di sicurezza specifica.
Fase 3: Scelta della tecnologia di prodotto.
Fase 4: Scelta dei prodotti.

Fase 1: Scelta della misura di protezione ...

protezioni optoelettroniche

Applicazione

  • Interazione costante di una persona con la macchina
  • Possibilità di trasporto automatico di materiale nella/dalla macchina senza barriere
  • Possibilità e richiesta di riconoscimento ottico dell'avvicinamento di persone
  • Sorveglianza delle zone di pericolo, monitoraggio degli accessi e protezione dei punti di pericolo
  • Anche per applicazioni mobili (AGV, FTS)

 

> Bloccaggio ripari fisici

Applicazione

  • Bloccaggio elettrico di ripari fisici con e senza interblocco
  • Interdizione per l'operatore di accesso diretto alla zona di pericolo
  • Protezione da potenziali seri pericoli

> Monitoraggio sicuro della posizione

Applicazione

  • I parametri macchina vengono rilevati e monitorati durante il funzionamento
  • Sono adatti anche per applicazioni mobili, ad es. per il comando dei campi di monitoraggio di scanner laser di sicurezza con variazione della velocità di AGV.

> Comandi di sicurezza

Applicazione

  • Arresto di emergenza come integrazione di altri dispositivi di protezione o di misure di sicurezza
  • I movimenti pericolosi devono potere essere fermati in sicurezza con comandi manuali
  • Le funzioni di macchina critiche devono potere essere attivate in sicurezza con comandi manuali

... e di una soluzione di controllo sicura o Motion Control ...

> Comandi e comunicazioni sicuri

Applicazione

  • Collegamento e analisi di diversi segnali d'ingresso delle funzioni di sicurezza e generazione di segnali d'uscita
  • Integrazione nell'ambiente di sistema


> Motion Control

Applicazione

  • Monitoraggio di stato di riposo, velocità, direzione di movimento

... nel vostro ambiente di sistema.

Torna su