safeHDDM®: l’innovativa tecnologia di scansione

Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology
Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology

Precisione e affidabilità dei laser scanner
di sicurezza grazie alla tecnologia safeHDDM®

Grazie alla loro innovativa tecnologia di scansione safeHDDM®, i laser scanner di sicurezza microScan3, nanoScan3 e outdoorScan3 di SICK offrono vantaggi decisi in termini di disponibilità e
disponibilità impianto.

safeHDDM® si basa sul collaudato procedimento HDDM (HDDM = high definition distance measurement) e pone un nuovo standard per quanto riguarda l’analisi delle misurazioni del tempo di propagazione della luce. Il procedimento brevettato da SICK fornisce risultati della misurazione esclusivi per il laser scanner di sicurezza grazie al filtraggio e all’analisi di numerosi singoli impulsi. safeHDDM® assicura così resistenza molto elevata a sporco, polvere e luce ambiente. L’aspetto più importante: safeHDDM® garantisce sicurezza in ogni caso. Persino un oggetto con un grado di remissione pari a 1,8%, ad es. pantaloni tuta neri, viene rilevato in sicurezza dal laser scanner.

E non solo: con outdoor safeHDDM® la tecnologia di scansione è stata perfezionata per l’impiego in esterni. Così l’outdoorScan3 è il primo laser scanner di sicurezza certificato per impiego in ambienti esterni.

safeHDDM®: applicazione sicura, robustezza nella quotidianità, impiego preciso.

Funziona così

Safe distance measurement with safeHDDM®

Misurazione della distanza sicura secondo il
principio della misurazione del tempo di propagazione della luce

Nell’ambito della misurazione del tempo di propagazione della luce, il sensore emette un raggio pulsato, che riflette l’oggetto da rilevare. La durata, necessaria per il percorso viene valutata e così viene calcolata la distanza dall’oggetto. microScan3, nanoScan3 e outdoorScan3 eseguono un ciclo di scansione tipicamente di 40 millisecondi. Per ogni ciclo di scansione vengono filtrati migliaia di impulsi singoli. Da queste migliaia di impulsi singoli, i laser scanner di sicurezza calcolano poi fino a 2.750 valori di misura sicuri.

Guarda tu stesso

Video: Cos’è safeHDDM® e come funziona?

Video: quanta solidità conferisce safeHDDM® a un laser scanner di sicurezza come nanoScan3?

I vantaggi per te

Safe operation of your application thanks to safeHDDM®
Safe operation of your application thanks to safeHDDM®

Sicurezza.

La tecnologia di scansione safeHDDM®, brevettata da SICK, consente alla applicazione di funzionare in modo sicuro, a fronte di un ingombro minimo e distanze operative elevate.

Robust thanks to safeHDDM® scan technology
Robust thanks to safeHDDM® scan technology

Robusto.

I laser scanner di sicurezza sono insensibili a sporco, polvere e luce ambiente e garantiscono in tal modo una disponibilità elevata. Eviterai così tempi di fermo macchina.

Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology
Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology

Precisione.

Anche in condizioni atmosferiche esterne sfavorevoli, la tecnologia di scansione outdoor safeHDDM® con filtri e algoritmi ponderati assicura una disponibilità elevata.

Come i nostri clienti sfruttano safeHDDM®

Safe operation of a robot on an injection molding machine thanks to safeHDDM®

Sicuro senza recinto di protezione

Con l’ausilio dei laser scanner di sicurezza della famiglia di prodotti microScan3 nonché della centralina di sicurezza Flexi Soft, è possibile ifar funzionare in sicurezza un robot di una macchina per stampaggio a iniezione. Grazie alla tecnologia di scansione safeHDDM®, la capacità di rilevamento e la funzione di protezione affidabile non vengono compromesse né da particelle nell’ambiente, né dalla formazione progressiva di depositi sull’interfaccia ottica dei sensori.

Maggiori informazioni

Safe and reliable operation of a weatherproof robotic lawnmower thanks to outdoor safeHDDM®

Robot per mietitura resistenti alle intemperie

Persino in condizioni climatiche impegnative, il laser scanner di sicurezza outdoorScan3 lavora in modo affidabile e sicuro. La tecnologia di scansione brevettata e ad alta precisione outdoor safeHDDM® distingue tra rischi per la sicurezza reali e influssi ambientali fastidiosi.

Maggiori informazioni

Panoramica: I laser scanner di sicurezza SICK con safeHDDM®

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

microScan3

Laser scanner di sicurezza microScan3 è sinonimo di protezione per le applicazioni più disparate: da fisse a mobili, da semplici a complesse. L’innovativa tecnologia di scansione safeHDDM® conferisce al microScan3 robustezza eccezionale, anche nel caso di polvere e luce ambiente e fornisce dati di misura ad alta precisione. In tal modo aumentano produttività e disponibilità delle macchine.

Dettagli del prodotto

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

nanoScan3

Il nanoScan3 è il più piccolo laser scanner di sicurezza di SICK. É perfetto per la protezione di piattaforme mobili. Nel contempo fornisce dati di misura precisi per la navigazione. Grazie alla sua dimensione, è perfetto anche per la protezione delle macchine in condizioni di spazio estremamente ristrette. Come anche il microScan3 può contare sulla tecnologia di scansione safeHDDM® con tutti i suoi vantaggi.

Dettagli del prodotto

Safety laser scanner outdoorScan3 with outdoor safeHDDM®

outdoorScan3

L’outdoorScan3 è perfetto per la protezione di applicazioni outdoor fisse e mobili. Per il laser scanner di sicurezza la tecnologia safeHDDM® brevettata di SICK è stata perfezionata in modo decisivo con l’ausilio di algoritmi speciali per la zona esterna. L’outdoorScan3 sfrutta innanzitutto tutti i vantaggi della protezione senza contatto tramite laser scanner di sicurezza per ambienti esterni.

Dettagli del prodotto

Hai altre domande?

Rivolgiti ai nostri esperti