Anche in caso di pioggia forte, il laser scanner di sicurezza funziona in modo affidabile. Ma in realtà cosa significa esattamente “pioggia forte”? Come si presenta? Qual è la differenza tra pioggia modesta o molto forte? E in che modo reagisce di volta in volta il sensore? Le risposte sono riportate in questo video.
Volete vedere il video più tardi oppure siete già curiosi sul contenuto? Ecco qui una breve panoramica:
Scenario 1: pioggia modesta
Tipico di un giorno di pioggia dell’Europa Centrale. L’outdoorScan3 funziona regolarmente.
Scenario 2: pioggia forte
Questo tipo di pioggia compare nelle regioni montane o durante i temporali. L’outdoorScan3 può lavorare anche in queste condizioni con una calotta di protezione contro le intemperie adeguata. Occasionalmente lo scanner laser di sicurezza interpreterà la pioggia come oggetto e si spegnerà in sicurezza.
Scenario 3: pioggia molto forte
Una pioggia torrenziale che di norma dura solo qualche minuto. L’outdoorScan3 passa poi automaticamente a uno stato di spegnimento sicuro. Non appena la pioggia cessa, riprende il suo funzionamento normale.