Intelligente e sicuro

Realizzare velocemente protezioni degli accessi

Nell’ambito del collegamento di barriere fotoelettriche di sicurezza a un relè di sicurezza, è possibile realizzare velocemente semplici protezioni degli accessi. Per la configurazione del relè di sicurezza occorre poco tempo.

Scelta dei prodotti

Monitoraggio di porte

Interruttori di sicurezza in combinazione con relè di sicurezza

Per il monitoraggio porte è necessario utilizzare interruttori di sicurezza. Vengono collegati tra loro in modo affidabile tramite il relè di sicurezza ReLy: in modo semplice e rapido.

Scelta dei prodotti

Cablaggio rapido e sicuro

Relè di sicurezza in combinazione con Flexi Loop

Grazie al collegamento in serie sicuro Flexi Loop, è possibile collegare e monitorare fino a 32 sensori di sicurezza su un relè di sicurezza RLY3-Loop100. A tal fine sul relè è sufficiente un ingresso.

Scelta dei prodotti
Intelligente e sicuro
Monitoraggio di porte
Cablaggio rapido e sicuro

Le nostre soluzioni

Qui si possono trovare i prodotti o le famiglie di prodotti adatti

Filtrare secondo:

10 risultato/i:

Risultato 1 - 8 di 10

Relè di sicurezza
ReLy
  • Applicazioni: Unità di controllo
  • Tipi di sensore compatibili: Collegamento in serie sicuro Flexi Loop
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio frontale con morsetti a molle
  • Blocco al riavvio:
  • Controllo di protezione (EDM): Integrato
  • Uscite: 3 circuiti di abilitazione (sicuri), 2 ADO (non sicure), 1 uscita impulso di prova (non sicuro)
  • Larghezza dell' involucro: 18 mm
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Relè di sicurezza
ReLy
  • Applicazioni: Unità di controllo
  • Tipi di sensore compatibili: Sensori di sicurezza con uscite OSSD, Sensori di sicurezza con entrata di test, Sensori di sicurezza con uscite a potenziale zero, Tappetini di sicurezza
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio frontale con morsetti a molle
  • Blocco al riavvio:
  • Controllo di protezione (EDM): Integrato
  • Uscite: 3 circuiti di abilitazione (sicuri), 2 ADO (non sicure), 2 uscite a impulso di prova (non sicure)
  • Larghezza dell' involucro: 18 mm
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Relè di sicurezza
ReLy
  • Applicazioni: Unità di controllo
  • Tipi di sensore compatibili: Sensori di sicurezza con uscite a potenziale zero
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio frontale con morsetti a molle
  • Blocco al riavvio:
  • Controllo di protezione (EDM): Integrato
  • Uscite: 2 circuiti di abilitazione (sicuri), 2 ADO (non sicure), 3 uscite a impulso di prova (non sicure)
  • Larghezza dell' involucro: 18 mm
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Relè di sicurezza
ReLy
  • Applicazioni: Unità di controllo
  • Tipi di sensore compatibili: Dispositivi di comando a due mani tipo III C, conformemente a EN 574
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio frontale con morsetti a molle
  • Blocco al riavvio: no
  • Controllo di protezione (EDM): Integrato
  • Uscite: 2 circuiti di abilitazione (sicuri), 1 ADO (non sicura)
  • Larghezza dell' involucro: 18 mm
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Relè di sicurezza
ReLy
  • Applicazioni: Unità di controllo
  • Tipi di sensore compatibili: Sensori di sicurezza con uscite OSSD
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio frontale con morsetti a molle
  • Blocco al riavvio:
  • Controllo di protezione (EDM): Integrato
  • Uscite: 3 circuiti di abilitazione (sicuri), 2 ADO (non sicure), 1 uscita impulso di prova (non sicuro)
  • Larghezza dell' involucro: 18 mm
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Relè di sicurezza
ReLy
  • Applicazioni: Unità di controllo per applicazioni della categoria di arresto 1
  • Tipi di sensore compatibili: Sensori di sicurezza con uscite OSSD, Sensori di sicurezza con uscite a potenziale zero
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio frontale con morsetti a molle
  • Blocco al riavvio:
  • Controllo di protezione (EDM): Integrato
  • Uscite: 2 circuiti di abilitazione (sicuri), 2 ADO (non sicure), 3 uscite a impulso di prova (non sicure)
  • Larghezza dell' involucro: 18 mm
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Relè di sicurezza
ReLy
  • Applicazioni: Unità di controllo
  • Tipi di sensore compatibili: Sensori di sicurezza con uscite a potenziale zero
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio frontale con morsetti a molle
  • Blocco al riavvio:
  • Controllo di protezione (EDM): Integrato
  • Uscite: 3 circuiti di abilitazione (sicuri), 2 ADO (non sicure), 3 uscite a impulso di prova (non sicure)
  • Larghezza dell' involucro: 18 mm
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo
Relè di sicurezza
ReLy
  • Applicazioni: Unità di controllo
  • Tipi di sensore compatibili: Sensori di sicurezza con uscite OSSD
  • Tipo di collegamento: Connettore maschio frontale con morsetti a molle
  • Blocco al riavvio:
  • Controllo di protezione (EDM): Integrato
  • Uscite: 2 circuiti di abilitazione (sicuri), 2 ADO (non sicure), 1 uscita impulso di prova (non sicuro)
  • Larghezza dell' involucro: 18 mm
Dettagli
Confrontare adesso
Pezzo

Risultato 1 - 8 di 10

Vantaggi

Risoluzione rapida di applicazioni

I relè di sicurezza monitorano i sensori di sicurezza della tua macchina. Le diverse varianti di relè risolvono numerose applicazioni in modo individuale, sicuro ed economico. Preferisci una soluzione rapida e priva di configurazione per i tuoi sensori di sicurezza con contatti a potenziale zero? Allora ReLy è quella giusta.

Prodotto raccomandato ReLy

In caso di emergenza siete sul lato sicuro In stati pericolosi, l’arresto sicuro di macchine è uno dei requisiti di sicurezza più importanti, richiesti da te e dalla direttiva macchina alla macchina stessa. Con i relè di sicurezza di SICK è possibile controllare tutti i tipi di interruttori di sicurezza elettromeccanici.
Monitoraggio macchina semplice I relè di sicurezza assicurano un’installazione rapida e un controllo macchina semplice. In corrispondenza degli accessi delle macchina consentono, in combinazione con barriere fotoelettriche di sicurezza, una protezione affidabile di dita, mani e corpo.
Protezione zona di pericolo efficace Con il relè di sicurezza eviti che, durante un processo di produzione in taglierine, presse e altre macchine con movimenti pericolosi, le persone effettuino dei movimenti: un passaggio di produzione può essere avviato solo dopo aver azionato un comando a due mani.

Funzionale e snello

Grazie alla forma di alloggiamento intelligente e a una larghezza compresa tra 18 e 28 mm, i relè di sicurezza di SICK definiscono nuovi standard in tema di integrazione di armadi elettrici. Le molte varianti di dispositivi offrono una prestazione elevata e brevi tempi di reazione inferiori a 10 ms. Dall’arresto di emergenza fino al controllo degli accessi, i relè di sicurezza soddisfano tutte le funzioni di sicurezza più comuni. Le espansioni di uscita sono ad es. compatibili con la centralina di sicurezza Flexi Compact. Grazie al LED di diagnostica sul display del dispositivo, è possibile porre rapidamente rimedio agli errori, riducendo così notevolmente i tempi di fermo della tua macchina.

Download