Contatto
Feedback

Sensori pattern

Dal riconoscimento del pattern alla determinazione facile della posizione

Il sensore pattern è un sensore optoelettronico per l’identificazione. I modelli con marcature di un’immagine servono come riferimento per il successivo riconoscimento accurato e il posizionamento di oggetti. Indipendentemente dalle marcature di riferimento, con un algoritmo intelligente per l'elaborazione del segnale viene generato un segnale stabile di commutazione a velocità elevata. Applicazioni tipiche trovano impiego nell’industria dell’imballaggio.

Filtrare secondo:

2 risultato/i:

Risultato 1 - 2 di 2

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti PSS
Print Detector: controllo della qualità di stampa in modo facile
  • Facile riconoscimento di pattern basandosi semplicemente su sensori
  • Teach-in di pattern e sfondi di stampa
  • Livelli di sensitività regolabili in modo flessibile
  • Tempo di reazione: 10 ms
  • Trigger necessario
  • Visualizzazione della qualità dei pattern di stampa sul display sensore
  • Parametrizzazione tramite IO-Link
Famiglia di prodotti PS30
Dal riconoscimento del pattern alla determinazione facile della posizione
  • Involucro robusto con connettore maschio rotabile
  • Elevata velocità d’identificazione fino a 10 m/s
  • Riproducibilità fino a 0,1 mm (2 Sigma)
  • Interfaccia Ethernet per l’integrazione nel controllo macchina
  • Illuminazione visibile dell’oggetto integrata
  • Elementi di comando con visualizzazione scritta in chiaro
  • Tools di software per la configurazione visualizzata e la diagnosi del sensore
  • Parametrizzazione automatizzata in caso di cambiamento dell’oggetto

Risultato 1 - 2 di 2

Torna su